Técnica de cola

ONSERT®

Colagem de elementos de união

 

Fixação em segundos

A tecnologia ONSERT® possibilita a colagem de diversos elementos de união em diversos materiais.

Como especialista técnica de junção mecânica, nós juntamente com a DELO, os peritos em tecnologia de resinas inteligentes, desenvolvemos um sistema de fixação que junta as vantagens de ambos os mundos.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Métodos / Princípio

Colar onde não é possível soldar. Para esse efeito, os elementos de fixação com um encaixe de plástico transparente são colados com adesivo de cura por luz sobre o componente do cliente. Os tempos de ciclo curtos, o processo de economia de material, bem como a flexibilidade em relação aos elementos de união e o método, são de primordial importância.

Áreas de aplicação

O método de junção inovador oferece os melhores pré-requisitos para uma ampla gama de aplicações em uma ampla gama de indústrias. Em todo o lado onde os elementos de união têm de ser aplicados em materiais não soldáveis. Na indústria da aviação, por exemplo, ou para estruturas de construção leve, até na indústria automóvel para a fixação de peças de revestimento.

Vantagens do produto
  • Fixação resistente imediatamente após a cura
  • Tempos de cura reduzidos (< 4 segundos)
  • Sem deixar marcas nos elementos de união para casos de componentes de plástico ou de paredes finas (Design)
  • É possível colar sobre os mais diversos materiais
  • Aplicação flexível também após tratamentos de superfície (Lack / KLT)

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Aspeto extraordinário

Sem interrupções e saliências traseiras nas áreas de design e visíveis.

Parâmetros de processamento independentes

Quer seja aço, chapa de alumínio ou plástico. Muitos materiais, um procedimento. O modo de fixação simples para diversos componentes.

Resistência imediata

Rápida resistência após iluminação (cura). Os componentes podem ser montados diretamente após a colagem.

Tempos de cura reduzidos

Cura perfeita da resina em segundos.

Descrição detalhada

 

ONSERT® Basic

Leve, mas rentável. Os materiais são utilizados em espessuras de materiais cada vez mais reduzidas. Assim, a construção leve torna o uso de processos convencionais de junção mecânica ou térmica consideravelmente mais difícil. As forças ou temperaturas resultantes podem levar a danos óticos e técnicos dos componentes do cliente. Além disso, os materiais de construção leve são frequentemente, nas suas propriedades de materiais, anisotrópicos, pelo que se devem evitar entalhes (por ex. orifícios).

A solução: a nossa variante ONSERT® Basic. Elementos de união como parafusos, buchas roscadas ou fixações de encaixe estão equipados com uma moldagem por injeção de plástico transparente. A geometria é assim selecionada de forma a se disponibilizar uma superfície colante suficiente.

ONSERT® Basic – Junção de faces

ONSERT® Basic

Junção de faces

 

Diversas possibilidades

Basicamente são possíveis todas as geometrias que são fabricáveis em métodos de moldagem por injeção. Fixações aparafusadas em peças moldadas de plástico, fixações de encaixe amovíveis e não amovíveis ou elementos SNAPLOC® de cola podem ser aplicados assim sobre materiais como CFK, GFK, vidro, tinta, KTL, plástico como PC-ABS e PA bem como misturas.

ONSERT® Basic - Junção de faces
 

Qual o adesivo que se adequa?

Com a ajuda de tentativas no componente original define-se o adesivo adequado.
Com o acordo da DELO e da Böllhoff garante-se a preparação ideal.
Todos os adesivos utilizados são DELO-PHOTOBOND.

 

DELO-PHOTOBOND

  • Acrilato de cura por luz
  • Cura em tempos de ciclo curtos
  • Aderência universal a diversos substratos
  • Propriedades mecânicas adaptadas à utilização (alongamento à rutura, TG, E-Modul)

 

A DELO e a BÖLLHOFF envolvidas em todos o processos de desenvolvimento – desde o princípio.

Processo de cola ONSERT® – Dosear, juntar e curar

Processo de colagem:
1) Dosar
2) Juntar
3) Curar

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
ONSERT®
Inserção rápida e segura de elementos de união com adesivos de cura por luz
inglês 0250/16.02 481 kB / PDF
inglês 0250/16.02 481 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.