eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Aparafusamento direto

Parafusos AMTEC®

Com os parafusos AMTEC® conseguirá fixações económicas, fiáveis e de elevada resistência em plásticos.

Imagem de produto de um parafuso AMTEC® com cabeça de botão

Maior fiabilidade no processo em construção leve

Fixações eficientes de parafuso em plásticos: AMTEC® – a solução inteligente

Devido às suas extraordinárias propriedades mecânicas, ao seu reduzido peso e aos convenientes custos de fabrico, os plásticos são componentes elementares da indústria nos dias de hoje. As expectativas em relação às tecnologias de fixação também aumentaram de forma correspondente. A solução: os nossos parafusos AMTEC®. Estes garantem fixações seguras e duradouras de componentes plásticos.

Fatores positivos

Vantagens dos parafusos AMTEC®

  • Fiabilidade do processo

    A geometria especial da rosca facilita a montagem. AMTEC® também garante uma elevada resistência a tensões.

  • Pode ser desacoplado e reutilizado várias vezes

    Os nossos parafusos para plásticos podem ser reutilizados várias vezes. De acordo com a VDE, eles podem ser reutilizados até 10 vezes.

  • Orientado para a aplicação

    O aparafusamento direto é adequado para termoplásticos e duroplásticos. Está disponível em diferentes versões.

  • Forte ação de travamento automático na rosca

    O ângulo de flexão otimizado encontra-se acima do ponto de travamento automático. Isto, combinado com o passo da rosca, reduz a tendência do material plástico para relaxar.

  • Orientado para o serviço

    Aconselhamento de especialistas em engenharia de aplicações e monitorização de processos, fazem parte do programa AMTEC® de aparafusamento direto a par com o desenvolvimento de soluções personalizadas.

Desenvolvido para construção leve

Parafuso AMTEC® para plásticos como uma solução tudo-em-um

A utilização cada vez maior de polímeros na construção moderna mudou a maneira como vemos o aparafusamento direto fiável nos plásticos. Desenvolvemos um parafuso que responde aos requisitos crescentes: a nossa linha de parafusos AMTEC®.

O nome AMTEC® After Moulding TEChnology significa que a união aparafusada só é aplicada no componente de plástico após desmoldagem. Assim se obtêm – sem elementos de união adicionais como insertos roscados metálicos – juntas aparafusadas altamente resistentes e ainda económicas.

Método e princípio

O encaixe direto do parafuso AMTEC® estabelece novos padrões

Para poder garantir a máxima fiabilidade do processo, a secção transversal dos parafusos AMTEC® foi moldada trilobularmente. Assim, os binários de inserção são reduzidos significativamente e criam espaço de armazenamento para o material deslocado. O plástico consegue fluir sem danos e não ocorrem tensões na rosca ranhurada.

O parafuso para termoplásticos também tem um desempenho impressionante em termos de geometria de rosca. Graças à elevada cobertura dos flancos, reduz-se a pressão sobre as superfícies e reduz-se a deformação do material. O ângulo do flanco de 30 graus minimiza a tensão radial e é um pré-requisito para construções termoplásticas.

Ao contrário dos parafusos convencionais, o parafuso AMTEC® permite até dez repetições de conexões aparafusadas.

Dois parafusos AMTEC® frente a frente.
Parafusos AMTEC®com cabeça de botão e arruela de pressão

Consultoria especializada e soluções personalizadas

Tipos

Os parafusos AMTEC® para plásticos estão disponíveis em várias versões

  • Cabeça de botão com interno hexalobular
  • Cabeça de botão, encaixe cruzado Z
  • Cabeça extrafina com interno hexalobular
  • Cabeça extrafina, fenda em cruz Z
  • Cabeça de botão com arruela de pressão, interno hexalobular
  • Cabeça de botão com arruela de pressão, fenda em cruz Z

Como fornecedor de serviços de tecnologia de aplicação, oferecemos também soluções personalizadas para além da linha padrão de parafusos AMTEC®. Oferecemos suporte completo desde a ideia inicial até à monitorização do processo de montagem. Quer procure materiais ou revestimentos adequados, diferentes formas de cabeça ou comprimentos de rosca, encontraremos a melhor solução para a sua aplicação.

Parafuso AMTEC® – B 52004.
Com AMTEC®implementamos soluções especiais, específicas do cliente

Informações e muito mais

Downloads

O AMTEC® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Mais produtos