Acessórios adicionais

NAVITIGHT®

Aparafusar com processo seguro. Com NAVITIGHT® para se evitar danos por erros de ângulo.

 

Montar sem obstruções

O NAVITIGHT® corrige um ângulo de aparafusamento incorreto logo durante a montagem.

Quando os parafusos são colocados num componente com um lado desviado do passo da rosca (denominado "Cross-Threading"), podem ocorrer danos ou mesmo a destruição da rosca recetora. A geometria especial do parafuso NAVITIGHT® torna este problema uma coisa do passado.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

Princípio simples, efeito grande. A característica especial dos parafusos NAVITIGHT® está na geometria do fim de rosca. O diâmetro externo da ponta de parafuso é inferior ao diâmetro do núcleo da rosca da porca – o passo da rosca permanece, contudo, constante. Desta forma, ao aparafusar, ocorre um binário que alinha o parafuso e a porca linearmente em relação um ao outro. Assim se impede eficientemente uma união aparafusada incorreta.

Áreas de aplicação

Podem ser utilizadas em qualquer lado onde existem uniões aparafusadas manuais ou totalmente automáticas com acesso limitado à rosca da porca no componente.

Vantagens do produto
  • Processo seguro de aparafusamento
  • Economia de tempo e dinheiro devido a reduzida margem de erros
  • Também possível aparafusamento automático
  • A função raspadora elimina resíduos de tinta, entre outros na contra-rosca

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Processo seguro de aparafusamento

Correção de erros devido ao afunilamento da ponta do parafuso. Mesmo parafusos mal inseridos são alinhados corretamente na rosca da porca.

Redução de desperdícios

O conceito inovador dos parafusos NAVITIGHT® impedem danos na rosca recetora de forma eficaz.

Poupança de custos de processo

A rosca fica protegida. Os custos de pós-processamento ou grandes esforços de reparação são assim significativamente reduzidos.

Aplicação universal

Produzido de forma ergonômica para um ângulo ideal da união aparafusada no caso de montagem manual. Apresenta também muitas vantagens para a união aparafusada automática.

Descrição detalhada

 

Rosca de alinhamento automático

Mesmo com dimensões limitadas de instalação, acontecem frequentemente erros de ângulo durante a montagem de parafusos. Se a rosca recetora ficar danificada por obstrução, ocorrem falhas de produção e custos de pós-processamento são consideravelmente aumentados. Para excluir modos de falha logo durante a montagem, o diâmetro externo da ponta do parafuso NAVITIGHT® é menor do que o diâmetro do núcleo da rosca da porca. Uma vez que o passo da rosca permanece constante, o parafuso alinha-se automaticamente na rosca da porca. Exclui-se assim erros durante o aparafusamento.

Variantes de produto

Cada proposta implica a sua solução muito própria.

Descubra mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes certas para o seu caso de aplicação.

Acessórios adicionais

Modelo standard NAVITIGHT®

Cabeça de flange sextavada, disponível nas medidas M 5 a M 14.

Mais
Acessórios adicionais

NAVITIGHT® com função raspadora de tinta

O parafuso NAVITIGHT® com ranhura raspadora de tinta restaura a rosca interior, na medida em que a ranhura liberta a rosca interior raspando a tinta.

Mais

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.