eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Aparafusamento direto

QUICK FLOW® Plus

Parafuso para chapa metálica fina

Unir chapas finas com segurança: Obtenha resultados ótimos com o parafuso QUICK FLOW® Plus.

Elemento de união com corte roscado QUICK FLOW® Plus – variante com cabeça de botão e arruela de pressão

Para fixação direta segura

Com o QUICK FLOW® Plus, pode unir chapas metálicas sem um orifício piloto - estável, seguro e reutilizável

Böllhoff – o seu especialista em tecnologia de união inovadora. Os nossos parafusos QUICK FLOW® Plus fornecem uma solução extraordinária para unir chapa metálica e componentes de paredes finas, sem pré-perfuração nem porcas. Os componentes são cada vez mais leves na sua construção para permitir uma produção sustentável e vantagens tecnológicas. No entanto, quando se trata de design e implementação técnica na construção e montagem, a construção leve representa uma série de desafios. Os elementos de união QUICK FLOW® Plus são parafusos de formação roscada especialmente concebidos para utilização com folhas finas e componentes de paredes finas e oferecem vantagens tecnológicas. Representam uma alternativa económica que poupa em porcas e custos de fabrico. Descubra como os nossos elementos de união de corte roscado otimizam os seus processos e criam ligações duradouras e seguras.

Fixação de chapa metálica sem porcas – segura e duradoura

Ao unir folhas finas com parafusos de chapa clássicos com rosca ST, é frequentemente necessário utilizar porcas. A fixação direta com QUICK FLOW® Plus é mais benéfica para os métodos de construção leves usados atualmente em muitas indústrias, pois permite uma fixação segura e duradoura sem componentes adicionais, como porcas. Poupa-se em peso, tempo e custos, beneficia-se de uma maior fiabilidade do processo.

Aproveite as vantagens dos nossos parafusos autorroscantes QUICK FLOW® Plus. Os parafusos são aparafusados na folha fina sem um orifício piloto e sem corte prévio para a rosca. Este método garante uma fixação rápida e económica, por exemplo, na montagem de sistemas de ventilação, eletrodomésticos e caixas eletrónicas, bem como na fixação de componentes na indústria automóvel.

Princípio de funcionamento do QUICK FLOW® Plus

Fatores positivos

As vantagens dos parafusos QUICK FLOW® Plus

  • Otimização do processo

    Económico: Com o QUICK FLOW® Plus, não há necessidade de pré-perfuração ou perfuração, nem de corte de rosca. A ponta do parafuso penetra no metal, formando o seu próprio furo de aro. Beneficie da poupança de tempo e da redução dos custos do processo.

  • Automatização

    Rápido e fiável: É possível realizar automaticamente a instalação dos elementos de união QUICK FLOW® Plus.

  • Perfuração da rosca em vez de corte da rosca

    A vantagem de ranhurar a rosca é que não são produzidas lascas e o endurecimento da peça cria uma rosca fêmea mais forte.

  • Orientado para a aplicação

    Os nossos parafusos QUICK FLOW® Plus estão disponíveis em vários tamanhos e dimensões. Como a utilização dos elementos de união apenas necessita de acesso por um dos lados, existe a garantia de eles terem muitas utilizações práticas.

  • Montagem flexível

    Os componentes podem ser posicionados conforme desejar, pois não há necessidade de criar furos previamente. Não há assim problemas com tolerâncias específicas da produção.

O método fácil para união de chapas metálicas

Princípio de funcionamento dos elementos de união QUICK FLOW® Plus da Böllhoff

O parafuso para chapa metálica fina QUICK FLOW® Plus é um elemento de união autorroscante especialmente desenvolvido para utilização com folhas de paredes finas e componentes de paredes finas. Com este elemento de união deixaram de ser necessárias as fases demoradas do processo, tais como criar uma rosca, fazer um furo guia ou limpar. Os parafusos autorroscantes são elementos de união com rosca que geram a sua própria rosca fêmea. Isto significa que a rosca fêmea criada na chapa metálica é roscada e não cortada. O sulco da rosca, em vez do corte de rosca, oferece duas grandes vantagens: maior resistência na rosca fêmea graças ao endurecimento resultante do processo de criação da ranhura e ausência de lascas irritantes.

A rosca fêmea é criada com a zona de formação do parafuso. Os pré-requisitos são que a rosca deve ser mais forte do que a peça de trabalho e a peça deve ser suficientemente maleável. O orifício da jante gerado garante que a rosca fêmea criada está a uma altura de instalação mais favorável na união. O passo da rosca é mais fino do que o dos parafusos autorroscantes convencionais, garantindo uma sobreposição suficiente dos flancos de rosca formados. Por isso, não é necessário utilizar porcas adicionais. Os elementos de união de chapa fina QUICK FLOW® Plus também têm uma rosca de partida dupla. Isto resulta em ciclos e tempos de processo mais curtos. Para otimizar o processo de união, são incluídas peças que impedem que o parafuso caia devido à sua geometria especial. Isto torna o processo de fixação conveniente para o trabalhador, mesmo em situações difíceis de montagem.

O QUICK FLOW® Plus permite unir chapas finas de forma fácil e segura
Processo de montagem de um elemento de união QUICK FLOW® Plus em chapa fina

QUICK FLOW® Plus elemento de união de chapa fina

  • Rosca adicional do parafuso QUICK FLOW® Plus

  • Broca envolvida para instalação otimizada e conveniente do nosso QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – variante com cabeça de botão e arruela de pressão

  • QUICK FLOW® Plus – variante com cabeça de botão

  • Secção transversal de fixação direta em folha fina com QUICK FLOW® Plus

As suas perguntas sobre o QUICK FLOW® Plus

Informações e muito mais

Downloads

Os elementos de união de chapa fina QUICK FLOW® Plus interessam-lhe? Aceda a mais informações aqui.

Elementos de união de corte roscado para metal

Exemplos de aplicação dos parafusos QUICK FLOW® Plus

Veja alguns exemplos práticos dos elementos de união de chapas finas QUICK FLOW® Plus da Böllhoff.

  • Instalação de elementos adicionais para sistemas de ventilação

  • Armário de distribuição

  • Instalação de acessórios em bicicletas elétricas

  • União de componentes adicionais em bombas de calor

Fixação direta em metal e plástico

Mais soluções para fixação direta