News – 09.06.2023

Fixações para postos de carregamento de veículos elétricos

A Böllhoff, parceira especializada do sector da mobilidade elétrica, oferece soluções de fixação para sistemas de carregamento de veículos elétricos

 

Tecnologias de fixação 360°: especialista no sector dos postos de carregamento de mobilidade elétrica

Conhecemos bem as necessidades dos fabricantes de postos de carregamento ou de wallboxes. As nossas soluções de fixação adaptadam-se às necessidades específicas deste sector.

A Böllhoff oferece todos os serviços a partir de um único fornecedor para garantir, por exemplo, uniões de alta resistência para peças finas, resistência a condições ambientais extremas, sistemas anti-rotação ou soluções anti-vandalismo. Pode confiar na nossa experiência, desde as fases iniciais do projeto ao início do funcionamento.

Böllhoff Parabel

Uniões robustas para postos de carregamento e carregadores de parede

 

O fabrico de postos de carregamento exteriores exige soluções para o exterior que tenham em conta a exposição aos elementos, à humidade ou ao vandalismo.

Estamos ao lado do sector da mobilidade elétrica, a desenvolver projetos em conjunto e a fornecer soluções de fixação fiáveis para as suas aplicações.
​​​​​​​Uma vasta gama de elementos de fixação e equipamento de instalação, bem como a experiência e o conhecimento dos nossos especialistas em produtos e serviços.

 

Porcas rebitáveis RIVKLE®

Também na construção interna destes postos de carregamento, devem ser criadas roscas resistentes. Para este efeito, recomenda-se a porca rebitável hexagonal em aço RIVKLE®, que é adequada para a rebitagem cega, perfis ocos e quaisquer tipos de peças metálicas. A sua dutilidade torna-os recomendáveis também para a estrutura exterior, uma vez que qualquer peça RIVKLE® dispõe de um tratamento de superfície padrão que garante a máxima resistência à corrosão padrão do mercado (400 horas CNS segundo a norma ISO 9227), sendo mesmo possível, através de reforço, atingir 720 - 1000 horas CNS.

Porca rebitável e rebite cego RIVKLE®
 

Inserções de metal para plásticos AMTEC®

Para evitar a corrosão, são também utilizadas inserções de rosca AMTEC®, concebidas para criar roscas em peças de plástico, para garantir a máxima resistência ao arrancamento e à torção.

Inserções metálicas com rosca para colocação a quente - HITSERT® 2

Sistemas anti-vandalismo e soluções de fixação estética

 

É essencial para evitar manipulações indesejadas e impedir qualquer tipo de vandalismo nos postos de carregamento.

 

Elementos anti-manipulação PARRYPLUG®

Garantem uma proteção permanente contra manipulações: graças à elevada precisão de fabrico, o elemento fica encaixado firmemente por pressão na cavidade da cabeça do parafuso sem perder a sua estética, uma vez que apresenta um aspeto uniforme e apelativo.

Proteção contra manipulação PARRYPLUG®
 

Uniões com adesivos de elementos de fixação ONSERT®

Unem todo o tipo de materiais através de um sistema de fixação fotopolimerizável, rápido e fácil, que garante a eliminação de marcas nas peças e um resultado limpo e moderno. Muito utilizado em ecrãs e monitores.

ONSERT® Basic – Junção de faces

ONSERT® Basic

Junção de faces

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
PARRYPLUG®
Proteção eficiente contra manipulação
inglês 10/2019 609 kB / PDF
inglês 10/2019 609 kb / PDF
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
inglês 01/2021 3693 kB / PDF
inglês 01/2021 3693 kb / PDF
RIVKLE®
Porcas e parafusos rebitáveis
português 09/2021 3097 kB / PDF
português 09/2021 3097 kb / PDF
RIVKLE® Seal Ring
Porcas de rebite cegas e pinos com solução vedante integrada
inglês 04/2021 2736 kB / PDF
inglês 04/2021 2736 kb / PDF
ONSERT®
Inserção rápida e segura de elementos de união com adesivos de cura por luz
inglês 0250/16.02 481 kB / PDF
inglês 0250/16.02 481 kb / PDF
Fastening technology for e‑mobility
inglês 11/2018 1901 kB / PDF
inglês 11/2018 1901 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.