News – 27.10.2022

Bombas de calor

Soluções de fixação para bombas de calor

 

Soluções de fixação Böllhoff para bombas de calor

Gama de elementos de fixação Böllhoff e equipamentos de colocação para a fabricação de bombas de calor

A montagem das bombas de calor deve ser resistente durante o transporte e deve assegurar uma boa estanqueidade de todos os fluidos do interior e exterior. A gama de produtos Böllhoff também contribui para a redução do ruído do motor.

Böllhoff Parabel

 

Melhore o rendimento com os elementos de fixação e sistemas de colocação Böllhoff

Pour assurer une résistance à la chaleur, les technologies SITEC® Rivet et HELICOIL® garantissent une protection thermique contre la source de chaleur. Le RIVKLE® Seal Ring apportera une fonction d'étanchéité de l’intérieur comme de l’extérieur de la pompe à chaleur.

Os elementos de fixação, juntamente com os equipamentos para a sua colocação, da Böllhoff, oferecem uma redução do ruído do motor e uma união forte e resistente.

As soluções de fixação RIVCLINCH® e RIVQUICK® asseguram a união das paredes da bomba de calor para uma resistência máxima ao transporte. A tecnologia ONSERT® fixa permanentemente as braçadeiras dos cabos e o ecrã tátil de vidro da bomba de calor.

Para facilitar a montagem e desmontagem, os dispositivos de acoplamento rápido SNAPLOC® permitem repetir a manutenção da bomba de calor num processo simples e rápido.

As tecnologias de fixação SITEC® Rivet e SNAPLOC® oferecem uma redução do ruído e das vibrações do motor da bomba de calor.

Para assegurar a resistência ao calor, as tecnologias SITEC® Rivet e HELICOIL® garantem a proteção térmica da fonte de calor. O anel de estanqueidade RIVKLE® tem uma função de selagem desde o interior e o exterior da bomba de calor.

Bombas de calor

Bombas de calor

Mais informação

Deseja continuar a navegar pelo mundo dos sistemas de fixação?

Aqui encontrará informação sobre aplicações que demonstraram a sua eficácia e informação relacionada.