News – 24.07.2020

Rebitagem RIVCLINCH®

Substitua o seu ponto de soldadura por uma fixação realizada com Rebitagem


 

Obtenha uma união resistente sem queimar o seu material

Por que a Rebitagem pode oferecer-lhe muito mais vantagens em comparação com o uso da soldadura convencional por pontos?

Porque a Rebitagem é uma tecnologia que permite-lhe unir chapas e perfis por deformação do material a frio, em que o material não sofre cargas térmicas, não são emitidos fumos nem faíscas e obtêm-se uniões resistentes sem adição de material.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

A Böllhoff ajuda-o a cuidar do ambiente

 

O mercado exige tecnologias limpas

A situação do atual mercado industrial, cujo ambiente competitivo é cada vez mais exigente, está a obrigar as organizações do setor a centrar o seu desenvolvimento em novos produtos, a utilizar novos materiais e, sobretudo, a usar novas tecnologias nos seus diferentes processos de fabrico para que contribuam para atender às novas necessidades do mercado e ao cumprimento das normas ambientais que são todos os dias muito mais rigorosas.

Devido a esta tendência, os processos mais comuns de união e, sobretudo, as diferentes opções de soldadura atuais, começam a apresentar limitações.

Con el Clinchado Böllhoff le ayuda a cuidar el medioambiente

Con el Clinchado Böllhoff le ayuda a cuidar el medioambiente

 

A BOLLHOFF oferece a tecnologia de Rebitagem com muito mais vantagens em relação à soldadura por pontos:

A rebitagem é uma tecnologia que permite a fixação de diferentes tipos de materiais: chapas finas, chapas de alta resistência, materiais em aço galvanizado, aço inoxidável, diferentes ligas, alumínio, revestidas ou sem revestimento,sejam 2 ou mais chapas, mesmo com materiais de espessura igual ou diferente.
Tratando-se de uma técnica de "união a frio", o material não sofre cargas térmicas, pelo que as chapas com tratamentos superficiais podem ser unidas através da Rebitagem, de forma eficiente e respeitando o ambiente. Sejam lacados, pintados, plastificados ou metalizados, não sofrem qualquer dano ou deterioração, a união é realizada pela interação entre um punção e uma matriz.
O resultado é sempre um ponto de união de grande resistência em um único passo e sem furos anteriores.

E a soldadura?...

  • O processo da soldadura implica um elevado custo de mão de obra
  • O operador deve ter uma qualificação específica
  • Reque a existência de um sistema especial de extração de fumo
  • Implica um alto consumo energético, o que é caro e perigoso
  • Por vezes a união pode apresentar defeitos de qualidade que são difíceis de detetar visualmente.

RIVCLINCH®

União de metais sem soldadura nem elementos de fixação

01:39

 

Vantagens da Rebitagem

Com a nossa vasta gama de equipamentos de Rebitagem, oferecemos:

  • Equipamentos rápidos e facilmente automatizáveis.
  • Poder intercalar plásticos ou adesivos entre as duas peças a unir.
  • Ferramentas de grande durabilidade.
  • Controlo não destrutivo da qualidade da união.
  • Possibilidade de prescindir de qualquer outro elemento adicional para realizar a união.
  • Reduzido consumo de energia, já que todas as nossas máquinas funcionam com 6 bares de pressão
  • Evitar os danos térmicos da zona de união.
  • Eliminar a distorção, sobretudo em chapas de pequena espessura, provocada pela produção de calor durante a soldadura.
  • Evitar a deterioração d tratamento da superfície.
  • Não são necessários trabalhos preliminares nem posteriores.
  • Poder utilizar chapa pré-pintada, eliminando a etapa de pintura posterior ou outras etapas de acabamento posteriores, típicas de uma união realizada por soldadura.
  • Obter uma excelente produtividade em série.
  • Manter ótimas condições de trabalho: não produz gases ou faíscas. São eliminados tanto os fumos como as faíscas projetadas, tão características dos processos de soldadura.
  • Reduzir os custos de manutenção.
 
Geometria do ponto de união RIVCLINCH® – Dependendo da seleção das ferramentas de união pode ser redonda ou retangular.

A geometria do ponto de união

Depende da seleção das ferramentas de união RIVCLINCH®, os elementos de união pode ser redonda ou retangular.

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
RIVCLINCH®
Sem soldas nem rebites
inglês 07/2020 814 kB / PDF
inglês 07/2020 814 kb / PDF
RIVCLINCH® APF Solution
Automatic Pocket Filters Solution
inglês 09/2019 16864 kB / PDF
inglês 09/2019 16864 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.