Histórias de sucesso
Os nossos sistemas de encaixe SNAPLOC® são usados nos bancos desenhados pela Probatec AG para o comboio de luxo canadiano, o "Rocky Mountaineer". A empresa, localizada em Amberg, produz e monta soluções personalizadas, por exemplo, sistemas de bancos e mesas para veículos ferroviários e militares. desde 1997.
Situação inicial
O comboio canadiano Rocky Mountaineer realiza uma das mais populares viagens em todo o mundo
Sentados numa carruagem especialmente construída com um ou dois andares e uma cúpula de vidro, os viajantes desfrutam da combinação perfeita entre nostalgia, natureza e luxo. Por razões de segurança, o Rocky Mountaineer inclui uma carruagem extra com peças sobressalentes. Se um banco se danificar ou sujar, por exemplo, pode ser substituído rapidamente, não sedo necessário interromper a viagem por um período mais longo. Outro fator importante é o design de assento de luxo. Para manter a suavidade da superfície do assento, os elementos de fixação não devem estar visíveis.
Solução
Em colaboração com a Probatec AG, a Böllhoff esteve envolvida no desenvolvimento e na construção dos bancos logo desde o início.
Os especialistas identificaram-na rapidamente como a área de aplicação perfeita para o SNAPLOC®.
O SNAPLOC® é um sistema com dois componentes composto por um perno esférico e acoplamento, que permite uma montagem rápida.
O perno esférico corta uma rosca na parte inferior de plástico do banco. Como contraparte, o acoplamento é montado mediante simples pressão na estrutura de fixação do banco. Dentro do acoplamento, forma-se uma cavidade esférica, na qual o perno esférico encaixa.
Resultado
Pressionar para montar, puxar para desmontar: a fácil montagem e desmontagem do SNAPLOC® facilita significativamente a substituição dos bancos. Mas há mais. O SNAPLOC® também isola qualquer ruído ou vibração que possa ocorrer durante a viagem de comboio.
Em cada banco, são usados cinco sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de 10 mm.