News – 30.10.2018

RIVKLE® EPK, HSA e ESA

Rebitadeiras com controlo de 100% do processo de rebitagem.

 

Controlo de 100% do processo de rebitagem: controlo da qualidade

Gama de equipamentos de colocação RIVKLE® EPK, HSA 2.0 e ESA com controlo de 100% do processo de rebitagem.

A nossa gama de rebitadeiras RIVKLE® EPK, HSA 2.0 e ESA incorpora um sistema de supervisão e controlo de 100% do processo de rebitagem que garante parâmetros corretos de colocação.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

A rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 com controlo de 100% do processo de rebitagem

A rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 é um equipamento de colocação automático, robusto e fiável desenhado para grandes volumes de produção e com reforço da sua fiabilidade e manutenção. Oferece um controlo de 100% do processo de rebitagem.
A unidade de controlo da rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 gere os ciclos completos de colocação e alimentação, e controla o alimentador das porcas de rebitar RIVKLE® (sistema de carregamento automático integrado).
Esta unidade de controlo permite a comunicação com a rede do cliente (Ethernet…) e pode controlar várias cabeças de colocação e vários alimentadores de porcas de rebitar de forma simultânea (até 8 cabeças e 4 alimentadores de porcas de rebitar RIVKLE® com uma única unidade de controlo).
Os protocolos de comunicação disponíveis são Ethernet, TOR e Fieldbus.
As cabeças da rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 com controlo de 100% do processo de rebitagem utilizam óleo para a colocação e ar para os movimentos da cabeça, o que facilita a sua manutenção e lhes confere flexibilidade. Além disso, a RIVKLE® HSA 2.0 conta com um dispositivo de compensação que permite compensar o alinhamento das porcas de rebitar RIVKLE® na peça. O dispositivo de compensação robótico inclui um mecanismo de aperto que bloqueia a cabeça durante os movimentos rápidos do robô.
Por outro lado, este equipamento de colocação também tem um sistema sem interrupção de reciclagem das porcas de rebitar pré-carregadas incorretamente.
A rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 conta ainda com controlo de colisão.

Rebitadeira RIVKLE® HSA 2.0 com controlo de 100% do processo de rebitagem.

RIVKLE® HSA 2.0

Rebitadeira com controlo de 100% do processo de rebitagem

 

Controlo de 100% do processo de rebitagem com a rebitadeira RIVKLE® EPK

O equipamento de colocação RIVKLE® EPK realiza um ciclo de colocação manual com controlo de 100% da qualidade. Esta gama modular responde a todas as necessidades de integração (comunicação e gestão do ciclo de produção).
Rebitadeira com controlo automático da força de rebitagem e do curso durante o processo de colocação.
A unidade de controlo conta com um ecrã tátil integrado em vários idiomas que permite regular os parâmetros de colocação, o contador e os alarmes e gerir todos os sensores e os diversos ajustes.
Encontram-se disponíveis opções com coluna de luzes, rodas,...
Outras vantagens da rebitadeira RIVKLE® EPK com controlo de 100% do processo de rebitagem:

  • Método de colocação por esforço
  • Elevada taxa de produtividade
  • Alarme ajustável e dispositivos de segurança
  • Gestão de falhas (dispositivo/ processo)
Rebitadeira RIVKLE® RIVKLE® EPK com controlo de 100% do processo de rebitagem.

RIVKLE® EPK

Rebitadeira com controlo de 100% do processo de rebitagem

 

A rebitadeira RIVKLE® ESA 2.0 com controlo de 100% do processo de rebitagem

A nova gama de equipamentos RIVKLE® ESA 2.0 constitui uma solução de colocação totalmente elétrica e automática com controlo de 100% do processo de rebitagem.  Instalada sobre um módulo de transferência, esta rebitadeira robusta e fiável integra um módulo de deslocamento linear que controla, de forma independente à integração, a entrada no alojamento das porcas de rebitar RIVKLE®.
Por se tratar de um equipamento 100% elétrico, apenas é necessário energia elétrica para controlá-lo (funções e movimentos), o que oferece um baixo nível de ruído, aplicações reproduzíveis com tempos de ciclo muito reduzidos em comparação com os equipamentos oleopneumáticos e um controlo e medição muito precisos dos movimentos.
Integrado diretamente na cabeça, encontra-se um sistema de compensação que permite realizar ajustes radiais (+/- 1,5 mm.) e angulares (+/- 3º).
A rebitadeira RIVKLE® ESA 2.0 com controlo de 100% do processo de rebitagem também incorpora um sistema de movimento linear de 200 ou 300 mm, que garante o correto posicionamento das porcas de rebitar RIVKLE® no alojamento da peça. Este movimento também é utilizado no processo de recarregamento.
A RIVKLE® ESA 2.0 também conta com um sistema de alimentação automático integrado e um sistema ininterrupto de reciclagem das RIVKLE® pré-carregadas incorretamente.
A unidade de controlo inclui 4 servorreguladores que controlam e medem todos os movimentos da unidade de colocação RIVKLE® ESA 2.0. Um ecrã táctil permite realizar ajustes nos diferentes parâmetros. Para ajudar a integração completa do aparelho, não há limites na longitude dos cabos elétricos entre a unidade de controlo e a cabeça.
Os protocolos de comunicação disponíveis são Ethernet e Fieldbus.
A rebitadeira RIVKLE® ESA 2.0 conta ainda com controlo de colisão.

A Böllhoff trabalha em todos os campos da atividade industrial e pode propor soluções otimizadas para cada aplicação.

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
RIVKLE®
Porcas e pinos de rebites cegos
português 03/2019 7297 kB / PDF
português 03/2019 7297 kb / PDF
RIVKLE® ESA 2.0
Equipos de colocación eléctricos y automáticos
inglês 09/2017 1614 kB / PDF
inglês 09/2017 1614 kb / PDF
Porcas e prisioneiros rebites RIVKLE®
Ferramentas de instalação automática
inglês 11/2019 18329 kB / PDF
inglês 11/2019 18329 kb / PDF
Rebitadeiras manuais para porcas e pernos de rebite RIVKLE®
português 07/2017 4025 kB / PDF
português 07/2017 4025 kb / PDF
RIVKLE® B2007
Ferramenta com bateria RIVKLE®
português 05/2016 2844 kB / PDF
português 05/2016 2844 kb / PDF
RIVKLE® EP X009
Setzwerkzeug mit Prozesskontrolle
inglês RK EP X009 11/14 ENG 1636 kB / PDF
inglês RK EP X009 11/14 ENG 1636 kb / PDF
RIVKLE® FC340 - Dispositivo de medição de força
Otimize a regulação da sua ferramentas de instalação RIVKLE® comandada por força
inglês 2015 468 kB / PDF
inglês 2015 468 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.