Técnica de rebite – 02.10.2017

RIVSET®

Alta resistência e confiabilidade. Com a tecnologia de rebitagem autoperfurante RIVSET® para junção de vários materiais em um passo.

 

Junção de fundido de alumínio com a nova matriz de ranhura de anel

Apesar da junção de chapas de aço e/ou alumínio em material de alumínio fundido, utilizando a tecnologia de rebitagem autoperfurante com rebites semitubulares, é possível a ocorrência de trincas no material, no lado do botão. Esta ocorrência é causada pelas características mecânicas do material fundido.

A nova matriz de ranhura de anel RIVSET®, fabricada pela Böllhoff, minimiza a formação de trincas e garante maior intertravamento, bem como menor carga do rebite.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

Seus benefícios

  • Prevenção/minimização da formação de trincas no lado do botão
  • Menor carga do rebite por causa de um copo opcional
  • Maior intertravamento do rebite pelo controle da movimentação do material na matriz

Você prefere uma cópia impressa? Dúvidas? Sinta-se a vontade para entrar em contato conosco.

Matriz de ranhura de anel RIVSET®
– Junção de fundido de alumínio com a nova matriz de ranhura de anel

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
RIVSET® Self-pierce riveting technology
Joining of aluminium cast with new ring groove die
inglês 6710/17.02 143 kB / PDF
inglês 6710/17.02 143 kb / PDF
RIVSET®
Rebitagem autoperfurante para junções perfeitas
inglês 04/2018 6374 kB / PDF
inglês 04/2018 6374 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.