Bürstner
A Bürstner utiliza as ligações de encaixe SNAPLOC® para conectar as luzes traseiras das suas autocaravanas Ixeo I 736.
O mundo é seu – com a Bürstner e a Böllhoff
Fixação inteligente das luzes traseiras com o nosso sistema SNAPLOC®. Ao lançar o novo tipo I 736 da linha de modelos Ixeo, a Bürstner define uma nova referência. As luzes traseiras desenvolvidas exclusivamente são o ponto de referência.
Situação inicial
Mudanças de luz mais rápidas – em qualquer altura, em qualquer lugar
A inovadora série de autocaravanas Iseo I é definida pelo seu design estrutural moderno, componentes ergonómicos e detalhes inteligentes. As luzes traseiras caracterizam de forma significativa a aparência de uma autocaravana, podendo ser consideradas como uma importante característica do design.
As novas luzes, com uma combinação de LED e tecnologia clássica de filamentos, foram desenvolvidas exclusivamente para a Bürstner. O objetivo era torná-las simples de retirar e reinstalar sempre que fosse necessário trocar a lâmpada ou realizar trabalho de manutenção. Para respeitar os critérios específicos de projeto, foi também necessária uma estratégia de conexão "invisível".
Solução
Ligações de encaixe SNAPLOC® – um princípio simples para requisitos complexos
SNAPLOC® é um sistema de fixação composto por duas partes: um perno esférico e um acoplamento.
O perno esférico auto-roscante forma ou corta uma rosca na parede traseira da casa do motor. O acoplamento é fixado empurrando simplesmente para dentro da luz traseira. No interior do acoplamento, existe um encaixe no qual o perno esférico se encaixa.
Resultado
Empurre-o para unir, puxe para fora para remover
As ligações de encaixe SNAPLOC® fáceis de remover permitem uma substituição rápida e fácil da lâmpada. O sistema também é invisível do lado de fora na luz traseira e isola as vibrações que podem ocorrer ao conduzir a autocaravana.
Em cada Ixeo I 736 são instalados oito sistemas SNAPLOC® com um esférico de 10 mm de diâmetro.
O SNAPLOC® impressionou a Bürstner – e pode também agora ser encontrado nas luzes interiores do teto do Ixeo I.
Vantagens para o cliente
- Montagem e desmontagem rápida e fácil
- Económico
- Facilmente integrado no componente do cliente
- Eliminação da vibração e do ruído
- Compensação de tolerância
teremos todo o gosto em ajudar.
Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?
Basta informar-nos e entraremos em contacto
Contacte-nos