News – 13.11.2017

Rebites estruturais e rebites de rosca HUCK®

Especialmente desenvolvidos para aplicações na indústria solar

 

Rebites estruturais e rebites de rosca HUCK® especiais para a indústria solar

Os rebites estruturais e os rebites de rosca HUCK® foram especialmente desenvolvidos para oferecer resistência às vibrações a uma velocidade de colocação incomparável, tornando-se no sistema de fixação mais escolhido por uma vasta gama de aplicações na Indústria Solar.

Principais vantagens dos rebites estruturais e rebites de rosca HUCK®, especiais para a indústria solar

 

Estes rebites estruturais e rebites de rosca HUCK® foram concebidos para que possam ser colocados em 1 ou 2 segundos, ao contrário dos elementos de fixação convencionais que requerem 30 a 40 segundos para a sua colocação.
Além disso, os rebites estruturais HUCK® de autoligação à terra são igualmente utilizados para substituir as fixações convencionais de ligação à terra, compostas por várias peças. Os rebites estruturais e os rebites de rosca HUCK® contam com a resistência necessária para suportar a ligação do painel solar com a sua estrutura, oferecendo um nível de resistência às vibrações que permite resistir a ventos superiores a 100 mph.
Cabe destacar também que estes rebites estruturais HUCK® são à prova de manipulações e anti-sabotagem, oferecendo uma vantagem adicional a nível de segurança para os painéis valiosos fotovoltaicos.

Os rebites estruturais e rebites de rosca HUCK® especiais para a indústria solar são

 

Rebites de rosca HUCK® BobTail®

  • Velocidade incomparável de colocação: menos de 2 segundos por rebite
  • Rebite de rosca com 5 vezes mais resistência ao desgaste dos pernos e porcas convencionais
  • Para a colocação, não é necessário rotura do pino, evitando a tendência à corrosão do metal que fica sem revestimento
  • Rebite de rosca com resistência insuperável às vibrações


Rebites de rosca HUCK® BobTail® de autoligação à terra

  • Rebite de rosca que além de oferecer todas as vantagens dos rebites de rosca Huck BobTail® standard, tem a capacidade de autoligação à terra
  • Elimina a necessidade de utilizar fixações complexas de ligação à terra
  • Rebite de rosca que se coloca em menos de 2 segundos
  • Basta uma simples inspeção visual para verificar se a colocação do rebite de rosca está correta
HUCK® LockBolt BobTail®

HUCK® LockBolt BobTail®

 

Rebites estruturais Huck Magna-Lok®

  • Ao colocar este rebite estrutural (CHFR) gera o enchimento total do alojamento, tornando-o resistente à humidade e especialmente ideal para aplicações da Indústria Solar.
  • Rebite estrutural com vasta gama de espessura que permite a absorção de várias espessuras na união.
  • Rebites estruturais com fecho mecânico único que garante a integridade do elemento de fixação quando se encontra sob carga
  • Basta uma simples inspeção visual para verificar se a colocação do rebite estrutural está correta
Rebite estrutural cego HUCK® Magna-Lok®

Rebite estrutural cego HUCK® Magna-Lok®

 

Rebites estruturais HUCK® BOM®

  • O rebite estrutural HUCK® BOM® é o rebite cego com maiores propriedades mecânicas de resistência do mundo
  • Utilizado com frequência para substituir a soldadura
  • Rebite estrutural para aplicações que devem ser colocadas por um só lado (rebite cego)
  • Resistência às vibrações: a união perdura ao longo do tempo sem se soltar
Rebite estrutural cego HUCK® BOM®

Rebite estrutural cego HUCK® BOM®

Rebites estruturais e rebites de rosca HUCK®, desenvolvidos para dar resistência

 

Nenhum elemento de fixação convencional pode ser comparado ao do poder de fixação dos rebites estruturais e rebites de rosca HUCK®. Graças a uma área seccional 30% superior à das porcas e pernos convencionais, o rebite de rosca BobTail® oferece entre 5 a 10 vezes mais resistência ao desgaste. Esta resistência garante uma união sólida, fiável e íntegra frente às condições mais exigentes de altas vibrações.

Ao colocar o rebite de rosca BobTail®, produz-se um contato total metal com metal entre a rosca do BobTail e as arestas de travão especiais que existem no perno. Este contato firme permite a aderência consistente, eliminando qualquer possibilidade de que a união se solte.

Adicionalmente, fornece a fixação mais resistente e duradoura da indústria, a colocação correta de todos os rebites estruturais e rebites de rosca HUCK® podem ser verificados com uma simples inspeção visual.

A velocidade da colocação é uma das razões pelas quais os rebites estruturais e os rebites de rosca HUCK® superam os métodos de colocação convencionais de elementos de fixação, quando se trata de aplicações para a Indústria Solar. Estes rebites foram especialmente desenvolvidos para permitir uma velocidade de colocação excecional, que normalmente é de 1 ou 2 segundos. Por outro lado, para conseguir uma colocação correta dos rebites estruturais e dos rebites de rosca HUCK® apenas é necessário formação.

Para terminar, cabe destacar o novo lançamento de Arconic: o novo rebite de rosca BobTail® Huck Bolt® de auto ligação à terra que foi desenvolvido com linguetas especiais situadas debaixo da cabeça do rebite. O nível de conexão que estas linguetas concedem, tornam-no num sistema de ligação à terra especialmente recomendado para painéis fotovoltaicos, que pode substituir perfeitamente os sistemas dispendiosos convencionais de ligação à terra formados por várias peças, poupando assim tempo e dinheiro.

Gostaria de obter mais informações sobre os rebites estruturais e rebites de rosca HUCK® especiais para a indústria solar? Consulte este novo catálogo que colocamos à sua disposição em versão PDF nesta página.

Caso deseje consultar o catálogo impresso, não hesite em contactar o seu técnico comercial habitual ou através do mail a info_es@bollhoff.com

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
HUCK®
Sistemas de fijación para la instalación de paneles solares
espanhol 11/2017 1115 kB / PDF
espanhol 11/2017 1115 kb / PDF
HUCK®
parafusos estruturais cegos, LockBolts, Powerigs e acessórios de instalação
inglês 07/17 5428 kB / PDF
inglês 07/17 5428 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.