eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Tecnologia de montagem
  4. Instalação de insertos roscados HELICOIL®

Formação de rosca em metal

HELICOIL®

Existem muitas opções, desde ferramentas de instalação manual simples passando por ferramentas padrão até sistemas completos totalmente automatizados.

Mandril de instalação para HELICOIL® Smart – O inserto roscado com travamento sem necessidade de rutura.

Formação de rosca em metal

Criamos uniões altamente resistentes

As nossas soluções de montagem são desenhadas como estações de trabalho totalmente automáticas ou semi-automáticas. Dependendo de suas necessidades, as peças podem ser manuseadas pelo operador, por um sistema de manuseio, por um sistema de indexação rotativo ou por um sistema de transferência. Veja quais as nossas soluções de montagem.

Método e princípio

O processo de instalação do HELICOIL®

As inserções roscadas HELICOIL® produzem roscas altamente resistentes ao calor e ao desgaste com a maior precisão transferindo as forças do flanco para o flanco para a rosca piloto. O diâmetro reduzido do HELICOIL® Plus na primeira volta garante que o inserto roscado possa ser instalado como um parafuso.

A instalação de insertos roscados HELICOIL® é fácil e económica, porque existem apenas algumas regras básicas a seguir. Para uma montagem eficiente, seja para uma única aplicação ou para uma produção de alto volume, temos disponível uma vasta gama de ferramentas de instalação manual e automatizada.

O sistema HELICOIL® combina a observância das normas com a fácil instalação.

Os passos de instalação em detalhe

Perfuração do furo do núcleo

Pode usar uma broca helicoidal comum. 
Utilize uma fresa de 90° para escareamento e rebarbação antes do corte de rosca. Diâmetro externo do escareador: DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® perfuração do furo do núcleo

Corte da rosca

Deve usar os machos de abertura de rosca originais HELICOIL® do nosso sistema para cortar a rosca piloto HELICOIL® Plus. Use medidores de encaixe HELICOIL® para verificar se a rosca piloto está dentro da tolerância.

Corte de rosca HELICOIL®

Formação de roscas

Use uma rosqueadeira para produzir rápida e facilmente uma rosca interna sem rebarbas.

Formação de roscas HELICOIL®

Instalação da rosca

A instalação pode ser feita com uma ferramenta de instalação manual, automática ou com uma solução totalmente automatizada.

HELICOIL® Plus Free Running Insertos roscados para metais

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Machos de abertura de rosca HELICOIL®

Os machos de abertura de rosca HELICOIL® originais e específicos do sistema, devem ser usados para cortar a rosca piloto HELICOIL® Plus. Fornecemos uma gama de machos de abertura de rosca manuais e automáticos.

  • Machos de abertura de rosca manuais

    • Para trabalhar materiais com uma classificação de resistência de até 700 N/mm2.
    • Apenas adequado para orifícios cegos se existir espaço suficiente para abrir a rosca.
    • O requisito mínimo é 1d mais profundo do que o comprimento da rosca totalmente cortada.
  • Máquina de abertura de rosca

    Dependendo da sua aplicação, pode escolher entre vários tipos de máquina.

  • Ferramentas combinadas de perfuração e corte

    Ferramenta combinada de perfuração e rosqueamento 0142.0 para roscas de fixação HELICOIL® em roscas métricas grossas e finas danificadas. Não é necessária a pré-perfuração (perfuração com macho de abertura de rosca).

  • Prensa mecânica de rosca

    Macho de abertura de rosca HELICOIL® para instalação sem rebarbas da classe de tolerância 5H (6H mod.) Roscas de fixação para insertos roscados HELICOIL®. O macho que forma a rosca possui ranhuras de lubrificação para proporcionar uma lubrificação adequada também em grandes profundidades.

  • Medidores de encaixe

    Meça o encaixe para verificar se as roscas de fixação para insertos roscados HELICOIL® que foram produzidos com uma ferramenta de rosqueamento estão dentro da tolerância.

Mandris de instalação HELICOIL®

Mandris de instalação em várias formas para instalação de HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running e Screwlock e HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Adequado para as seguintes ferramentas

    • Ferramentas de instalação elétrica – tipo E S 206 e E S 410
    • Ferramentas de instalação com bateria – tipo B S 206 e B S 824
    • Ferramentas de instalação pneumática – P S 412 e P S 1216


    Vantagens

    • Troca rápida
    • Redução dos custos das ferramentas
    • É possível o processamento de recolha e colocação 
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Adequado para as seguintes ferramentas

    • Ferramentas de instalação elétrica – tipo  E‑S 206 e E‑S 410
    • Ferramentas de instalação com bateria – tipo B‑S 206 e B‑S 824
    • Ferramentas de instalação pneumática – P‑S 412 e P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Mandril de instalação com batente de profundidade para instalação do HELICOIL® Smart Free Running em dimensões de M 4 a M 12.

    Adequado para as seguintes ferramentas

    • Ferramentas de instalação pneumática – P‑S 10S e P‑S 12S

Ferramentas HELICOIL® com mandril de instalação

Para montagem de insertos roscados HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree e HELICOIL® Smart. Existem basicamente três tipos diferentes de ferramentas de instalação. A escolha depende do número de insertos roscados HELICOIL® a serem instados, da localização dos orifícios roscados na peça de trabalho e do tamanho da rosca.

  • Tipo P-S 408S

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 1500 rpm a p = 6,3 bar ( ajustável através de pressão de ar)
    • Consumo de ar: 5.5 l/s a p = 6,3 bar
    • Binário: M = 4.5 Nm
    • Porta-ferramentas: Chave sextavada 1/4" com apoio radial
    • Peso: 0,8 kg

    Os mandris de instalação de dimensão específica HELICOIL® Smart com batente de profundidade, devem ser encomendados separadamente.

  • Tipo P-S 10S

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 600 rpm a p = 6,3 bar (ajustável através de pressão de ar)
    • Consumo de ar: 5.5 l/s a p = 6,3 bar
    • Binário: M = 7 Nm
    • Porta-ferramentas: 1/4" sextavado interno com apoio radial
    • Peso: 1,1 kg

    Os mandris de instalação baseados na dimensão do HELICOIL® Smart com batente de profundidade, devem ser encomendados separadamente.

  • Tipo P-S 12S

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 380 rpm a p = 6,3 bar (ajustável através de pressão de ar)
    • Consumo de ar: 5.5 l/s a p = 6,3 bar
    • Binário: M = 10 Nm
    • Porta-ferramentas: 1/4" sextavado interno com apoio radial
    • Peso: 1,1 kg

    Os mandris de instalação baseados na dimensão do HELICOIL® Smart com batente de profundidade, devem ser encomendados separadamente.

  • Tipo B-S 206

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 2 velocidades, 200 rpm e 600 rpm, reversíveis
    • Binário: Ajuste de 21 passos 0,3 – 2,9 Nm / máx 4,4 Nm
    • Porta-ferramentas: Chave sextavada 1/4"
    • Peso incl bateria: 0,5 kg
    • Bateria: 3,6 V / 1,5 Ah / Tempo de carga 30 min.

    O mandril de instalação apropriado deve ser encomendado separadamente.

  • Tipo B-S 824

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta:
      • Velocidade 1, variável 65 – 450 rpm– reversível
      • Velocidade 2, variável 200 – 1450 rpm– reversível
    • Binário: Ajuste de 19 passos 1 – 6,9 Nm / máx 31,9 Nm
    • Suporte para ferramentas: mandril de centragem automática de 1,0 – 13 mm
    • Peso incl bateria: 2,0 kg
    • Bateria: 15,6 V / 3 Ah / Tempo de carga 45 min.

    O mandril de instalação apropriado deve ser encomendado separadamente.

  • Tipo E-S 206

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 720 rpm
    • Tensão de saída: 35 V CC
    • Binário: M: 0,45 – 0,95 Nm
      (corte de funcionamento infinitamente variável\\\ aperto)
    • Porta-ferramentas: 1/4" sextavado interno com apoio radial
    • Peso: 0,31 kg

    O mandril de instalação apropriado deve ser encomendado separadamente.

  • Tipo E-S 410

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 1200 rpm (ajuste variável) – inversão automática ao atingir a profundidade de aparafusamento
    • Binário: 0,9 – 3 Nm (ajuste variável da regulação do binário no dispositivo de controlo)
    • Suporte da ferramenta: chave sextavada 1/4" para troca rápida de bucha com rolamentos radiais para mandril de instalação
    • Peso: 0,57 kg

    O mandril de instalação apropriado deve ser encomendado separadamente.

  • Tipo P-S 412

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 1500 rpm a p = 6,3 bar
      (ajustável através de pressão de ar)
    • Consumo de ar: 5.5 l/s a p = 6,3 bar
    • Binário: M: 1,2 – 4,5 Nm
      (bloqueio de fecho de regulação variável)
    • Porta-ferramentas: Chave sextavada 1/4" com apoio radial
    • Peso: 0,8 kg                                           
  • Tipo P-S 1216

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 950 rpm a p = 6,3 bar
      (ajustável através de pressão de ar)
    • Consumo de ar: 5.5 l/s a p = 6,3 bar
    • Binário: M: 1,2 – 5,5 Nm
      (bloqueio de fecho de regulação variável)
    • Porta-ferramentas: Chave sextavada 1/4" com apoio radial
    • Peso: 0,8 kg

    O mandril de instalação apropriado deve ser encomendado separadamente.

Ferramentas HELICOIL® com pré-bobinador

Para montagem de insertos roscados HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus e HELICOIL® Tangfree. Ferramentas de instalação manual com controlo de passo para montagem de insertos roscados HELICOIL® isolados e em cinta.

  • Tipo E- PSG

    Dados técnicos

    • Velocidade de marcha lenta: 1200 rpm
      (ajuste variável) – inversão automática ao atingir a profundidade de aparafusamento
    • Binário: 0,9 – 3 Nm (ajuste variável da regulação do binário no dispositivo de controlo)
    • Porta-ferramentas: Ligação para pré-bobinadores P-PSG 256
    • Peso: 0,75 kg

    A unidade de troca é determinada de acordo com o tipo e tamanho HELICOIL®.

  • Troca rápida do tipo E-PSG 256

    A ferramenta completa é composta por uma unidade de controlo, um motor elétrico (tipo Pluto 3) incluindo Quick Exchange System, um BitBox com adaptador de acordo com o tamanho e uma ferramenta básica.

    Vantagens

    • Troca rápida de unidades de troca para vários tipos, dimensões e comprimentos HELICOIL®
    • Poupa tempo
    • Motor sem escovas para aplicações em sala limpa
    • Ferramenta compacta e transportável

    A unidade de troca e o BitBox são determinados pelo tipo e tamanho HELICOIL®.

  • Tipo P-PSG 256/ 714/ 1626

    A ferramenta de instalação tem um motor de ar comprimido reversível e uma unidade de troca relacionada com o tamanho.
    A profundidade de instalação do HELICOIL® é ajustada através da troca de discos de compensação.
    A ferramenta é recomendada para produção em média e grande escala.

  • Tipo P-PSG 256SF/ 714SF

    A ferramenta de instalação tem um motor de ar comprimido reversível e uma unidade de troca relacionada com o tamanho.
    A profundidade de instalação do HELICOIL® é ajustada através da troca de discos de compensação.
    A ferramenta é recomendada para produção em média e grande escala.

Ferramentas manuais HELICOIL®

Para insertos roscados HELICOIL® Classic e HELICOIL® Plus, estão disponíveis ferramentas manuais com e sem controlo do passo.

  • Tipo H- PSG

     

    Mandril de rosca, controlado por passo e com batente de profundidade.

  • Tipo H-M

    Ferramenta de observação com batente de profundidade para insertos roscados M 18 a M 36.

Ferramentas com quebra do pino HELICOIL®

Para quebrar o pino de forma rápida e fácil nas inserções roscadas HELICOIL® Classic e HELICOIL® Plus.

  • Mandril de punção de quebra

    Ferramenta padrão de quebra de pino HELICOIL® para remoção do pino sem perda de desempenho. Fácil de usar, económica e adequada para insertos roscados HELICOIL® Plus and HELICOIL® Classic com comprimentos entre 1 d e 2 d.

  • Tipo TB-M

    Ferramenta TB-M de quebra de pino HELICOIL® para remoção do pino sem perda de desempenho. Fácil de usar, económica e adequada para insertos roscados HELICOIL® Plus and HELICOIL® Classic entre 1 d e 2 d.

  • Tipo TB-P

    Ferramenta TB-P pneumática HELICOIL® para remoção do pino sem perda de desempenho. Fácil de usar, económica e adequada para insertos roscados HELICOIL® Plus e HELICOIL® Classic com comprimentos entre 1 d e 2 d.

Ferramenta de extração HELICOIL®

Para a extração manual e mecânica de insertos roscados HELICOIL®

  • Ferramenta de extração

    A desmontagem manual pode ser realizada com uma chave de bocas ou roquete; desmontagem mecânica com uma chave de parafusos sem fios.
    Outras dimensões a pedido.

     

Acessórios HELICOIL®

  • Suporte de braço paralelo, tipo S

    Vantagens

    • Racionalização
    • Posicionamento rápido e fiável, especialmente para dimensões menores
    • Fácil manuseio, trabalho sem fadiga
       

    Dados técnicos

    • Raio de trabalho: 130 mm – 450 mm
    • Altura de trabalho: 50 mm – 450 mm
    • Peso sem ferramenta: 8 kg
    • Absorção de binário: máx. 15 Nm

Automatização

Ferramentas de instalação automática HELICOIL®

A instalação económica de insertos roscados HELICOIL® é tão importante quanto o seu elevado padrão de qualidade. A nossa gama inclui módulos para integração em processos automáticos e sistemas completos.

Tem exigências específicas? Se assim for, contacte-nos!

Boellhoff Helicoil

Vídeos

A tecnologia HELICOIL®