Histórias de sucesso
O SNAPLOC® alia o design com a tecnologia. A Gazelle ficou totalmente rendida às nossas ligações de encaixe SNAPLOC®.
Situação inicial
Desde há algum tempo que a Gazelle vem colaborando com o mundialmente famoso estúdio de design italiano Giugiaro Design para criar a bicicleta elétrica do futuro – a Gazelle Nº 1. O modelo de carbono e alumínio pesa apenas 25,5 quilos e oferece a combinação perfeita de velocidade, conforto e conetividade. Durante a criação da Gazelle Nº 1, a atenção centrou-se principalmente num design suave e sem falhas: por exemplo, a unidade e os cabos da bicicleta elétrica não devem ficar visíveis em nenhuma circunstância. Como resultado, o quadro teve de ser aparafusado sem deixar pontos de ligação reconhecíveis. A conexão também teve que isolar quaisquer vibrações que pudessem ocorrer enquanto a bicicleta elétrica fosse usada. A tampa precisava de ser fácil de retirar durante a manutenção ou numa troca de bateria.
Solução
O sistema SNAPLOC® é composto por duas partes – perno esférico e acoplamento – para uma instalação rápida. O perno esférico K' in K' forma ou corta uma rosca na cúpula de montagem da tampa do painel do quadro. O acoplamento é montado empurrando simplesmente para dentro da estrutura. No interior do acoplamento, existe um encaixe no qual o perno esférico encaixa.
Resultado
A ligação de encaixe SNAPLOC® instalada não fica visível na superfície da tampa do painel do quadro, contribuindo significativamente para a estética do design. O sistema também isola as vibrações. Puxar para soltar – o facto de o SNAPLOC® ser fácil de desmontar facilita significativamente a manutenção.
Em cada bicicleta elétrica são instalados 7 sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de 7 mm.