eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Rebitagem

RIVKLE®

Sistemas de aplicação para porcas e prisioneiros rebites

RIVKLE® B2007 – Ferramenta de ajuste hidráulica/pneumática sem fios para porcas e rebites cegos RIVKLE® (M 3 a M 10)

Ferramentas de aplicação manuais e automáticas

Criação de roscas em componentes de paredes finas

As porcas e prisioneiros rebites RIVKLE® oferecem soluções versáteis para a fixação de roscas resistentes ou rosca macho em peças de paredes finas nos casos em que espessuras de parede finas excluem roscas cortadas. Para uma boa preparação oferecemos uma grande variedade de ferramentas – de manuais a automáticas.

Método e princípio

Tecnologia de processamento RIVKLE®

Processo de ajuste utilizando o exemplo do método do eixo do fuso

Aqui, a porca ou o prisioneiro rebite RIVKLE® é rodada, comprimida e depois girada.

A sua vantagem: um processo mais rápido e fácil.

Porcas de rebite cego RIVKLE® O processo de rebitagem

Rebitagem controlada por impulso

As tabelas de produtos nos nossos catálogos RIVKLE® servem como valor de orientação para ajustar o impulso de aplicação S, que deve ser utilizado na respetiva porca ou parafuso de rebite cego RIVKLE® para se obter uma rebitagem ideal.

A sua vantagem: um processo mais rápido e fácil.

 

Rebitagem controlada por pressão

Nos métodos controlados por impulso, a ferramenta de rebitagem cria a sua força de rebitagem máxima em toda a área de trabalho. Em alguns casos, isto resulta em porcas e rebites cego serem apertados demasiado firmemente ou demasiado frouxamente, devido a diferentes espessuras dos componentes.

Este fenómeno é evitado com o método controlado por pressão, uma vez que a pressão da rebitagem é gerada e controlada independentemente da espessura da peça de trabalho.

As suas vantagens: rebitagem otimizada em peças com espessura diversa, sendo possível a aplicação repetida de um elemento RIVKLE®. No caso de rebitagem controlada por pressão aumenta a vida útil dos mandris roscados.

Instruções de funcionamento

Fórum Técnico

Procura o manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações dedicadas estão à distância de um clique.

Para as nossas instruções de operação RIVKLE®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Ferramentas manuais de instalação para RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Criação de punções sextavadas a partir de furos redondos e ajuste de porcas rebite cego RIVKLE®.

    Utilização

    • Montagens individuais

    Dados técnicos

    • Curso de ajuste máx.: 7 mm
    • Espessura do componente da punção: 0,5 max. 2,5 mm chapas de aço e de alumínio
    • Peso: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Modo de funcionamento

    Aperte e desaperte através da função de roquete

    Utilização

    • Para quantidades baixas e para reparações

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 2 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Modo de funcionamento

    Enroscar e desenroscar através da porca serrilhada. Compressão através do efeito de alavanca da ferramenta manual.

    Utilização

    • Montagens individuais

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Modo de funcionamento

    Enroscar e desenroscar com a porca serrilhada. Processo de rebitagem por efeito de alavanca ideal. Ajuste rápido e prático do curso.

    Utilização

    • Produção em pequena escala

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 5 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Modo de funcionamento

    Enroscar e desenroscar com manivela. Compressão por ação suave da alavanca apoiada pela bomba hidráulica integrada.

    Utilização

    • Montagens individuais

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 2,7 kg

Ferramentas de instalação mecânica para RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    A nova geração de ferramentas pneumáticas RIVKLE®

    Mode of operation

    • Ajuste da força: um ajuste por diâmetro do RIVKLE®
    • O RIVKLE® é aparafusado por uma simples pressão no mandril
    • O desaperto é automaticamente acionado quando a força de ajuste é atingida

    Use

    • Ferramenta multidimensional de ajuste hidráulico/ pneumático para porcas de rebite cego e pernos RIVKLE®
    • A ferramenta mais rápida da gama Böllhoff

    Technical Data

    • Curso máximo: 7.0 mm
    • Força máxima de ajuste: 18 kN (from M3 to M8 steel)
    • Pressão do ar de serviço: 5.5 bar min to 6.5 max
    • Peso sem ferramentas: 2.0 kg
    • Nível de ruído: < 70 dB (A)
    • Velocidade de produção: 36 RIVKLE® /min
    • Frequência de manutenção: 250,000 cycles
    • Método de aparafusamento: empurrar/puxar
    • Sequência de regulação: regulação e desenroscamento automático
    • Botão de desenroscamento manual
    Mais informações sobre a ferramenta
  • RIVKLE® B2007

    O seu design sem fios torna o RIVKLE® B2007 extremamente flexível. A tecnologia de iões de lítio garante um tempo de funcionamento adequado.

    Utilização

    • Desenhado para ser utilizado em ambientes industriais exigentes.

    Dados técnicos

    • Capacidade: até 24 RIVKLE®/minuto
    • Curso de ajuste máx.: 8 mm
    • M3 – M10 feito de aço
    • Pressão máxima de ajuste: 3 000 kN a 22 000 kN
    • Peso: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Ferramenta hidráulica/pneumática multidimensional para porcas e rebites cegos RIVKLE®

    Modo de funcionamento

    Rebitagem de porcas e prisioneiros rebites através de automatização tátil.
    Processo de rebitagem acionando apenas um interrutor. Monitor de pressão de instalação. Ajuste de pressão através da codificação de cores.

    Utilização

    • Produção em média escala a grande escala

    Dados técnicos

    • Capacidade até 32 RIVKLE®/minuto
    • Curso de ajuste máx.: 7 mm
    • M4 - M10 aço; M5 - M12 Alumínio; M4 - M8 aço inoxidável
    • Pressão máxima de ajuste: 21.000 N
    • Peso: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Ferramenta hidráulica/pneumática multidimensional para porcas e rebites cegos RIVKLE® PN

    Modo de funcionamento

    • Aparafusamento de porcas e prisioneiros rebites por automatização tátil – rebitagem com apenas um botão de acionamento.
    • Monitor de força de instalação.
    • Instalação monitorizada por força, definição de força codificada por cores.

    Utilização

    • Produção em média escala a grande escala

    Dados técnicos

    • Capacidade até 15 RIVKLE®/minuto
    • Curso de ajuste máx.: 14 mm
    • M4- M8 aço
    • Pressão máxima de ajuste: 14.500 kN
    • Peso: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Ferramenta hidráulica/pneumática multidimensional para porcas e rebites cegos RIVKLE® PN

    Modo de funcionamento

    • Aparafusamento de porcas e prisioneiros rebites por automatização tátil – rebitagem com apenas um botão de acionamento.
    • Monitor de força de instalação.
    • Instalação monitorizada por força, ajuste de força codificada por cores.

    Utilização

    • Produção em média escala a grande escala

    Dados técnicos

    • Capacidade até 14 RIVKLE®/minuto
    • Curso de ajuste máx.: 14 mm
    • M8 e M10 aço e aço inoxidável
    • Pressão máxima de ajuste: 25.000 kN
    • Peso: 3,1 kg

Ferramentas de ajuste automática para RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Modo de funcionamento

    Ferramenta controlada por pressão e monitorizada através do controlo da trajetória para um controlo de qualidade completo do processo de rebitagem, com sinal de aviso de avaria. Rebitagem RIVKLE®  através da automatização por toque, desenrosque automático após rebitagem.

    Variantes

    • RIVKLE® EPK nas versões EPK C (M4 a M10) ou EPK HP  (M8 a M14)
    • EPK C com cabeça de ajuste estilo pistola ou barra
    • EPK HP com cabeça de ajuste estilo barra versão do EPK C com força de rebitagem aumentada.

    Utilização

    • Produção em pequena escala
    • Elevados padrões de qualidade
    • Componentes de segurança
    • Requisito de documentação
  • RIVKLE® HSA 2,0

    Modo de funcionamento

    Esta cabeça de ajuste é adequada para a instalação automatizada de porcas e rebites cegos. Os rebites cegos RIVKLE® são alimentados a partir de tapetes alimentadores vibratórios em espiral ou outros sistemas de distribuição. O controlo do processo está integrado. As porcas e os rebites cegos com haste hexagonal RIVKLE® podem ser alimentados de forma fácil e direta em todas as posições espaciais, mesmo de cabeça para baixo.

    Dados técnicos

    • Tempo de carregamento: aprox. 2,8 segundos
    • Processo de rebite: aprox. 2 segundos
    • Máx. definição do impulso: 28 mm
    • Pressão máxima de instalação: 5 000 a 32 000 kN
    • Peso: 23 kg

Acessórios

  • RIVKLE® FC340

    Adequado para ferramentas de instalação: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN e P3007 PN.

    Propriedades

    • Faixa de medição: 0 a 40 kN
    • Precisão de medição: ± 3 %
    • Área de aplicação: M3 a M16

    Vantagens

    • Operação simples: um ciclo de rebitagem → apresentação da força de rebitagem
    • Nenhuma configuração necessária
    • Compatível com todas as ferramentas RIVKLE® de instalação controlada por força

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos