Imprensa – 18.01.2016

Acessórios adicionais

Revestimento anti-gripagem

No caso de uniões aparafusadas, nas quais existem parafusos e porcas bem como as peças de aperto de materiais de aço inoxidável, pode ocorrer a denominada soldadura a frio ou também gripagem (em inglês seize).

Com o revestimento anti-gripagem da Böllhoff reduz-se de forma eficaz a soldadura a frio.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

O princípio

O motivo da resistência à corrosão de aços não oxidáveis assenta no facto de as suas superfícies estarem revestidas com uma camada de óxido de cromo muito fina (2-5 nm). Devido às eventuais diferenças da atividade eletroquímica o aço inoxidável tratado é normalmente passivados. A passivação específica é tratada, no caso de anti-gripagem, com uma suspensão coloidal não eletrolítica adaptada, que produz uma lubrificação seca fina sobre uma base de fluoropolímero. Assim é possível uma montagem sem travamento das roscas.

Através do revestimento anti-gripagem minimizam-se os possíveis custos sequenciais de uma ligação aparafusada em aço inoxidável. O pré-revestimento está seco e pode ser tocado. A cor é esbranquiçada e a espessura da camada é de 5 a 20 μm. A faixa de temperatura fica entre -180°C a 260°C. O coeficienete de fricção especificado é 0,12 – 0,18 μm.

Vantagens do revestimento anti-gripagem:

  • Montagem fácil sem soldadura a frio
  • Tempos de montagem curtos
  • Dispensa da soldagem manual
  • A fricção especificada é de 0,12 – 0,18 μm
  • O pré-revestimento está seco e pode ser tocado
  • As porcas pré-revestidas são utilizáveis várias vezes
  • Disponibilidade de armazenamento ilimitada

De série, de momento estão disponíveis as porcas DIN 934 e as porcas autoblocantes DIN 985 em A2 com o revestimento anti-gripagem de acordo com B 53090 na gama Böllhoff.

Para se atingir a disposição de ligação melhor possível, podem efetuar-se os testes necessários para o efeito num laboratório de ensaios acreditado da Böllhoff.

Porcas com revestimento anti-gripagem de acordo com B 53090

Porcas com revestimento anti-gripagem de acordo com B 53090

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Pressefoto
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2849 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2849 kb / ZIP

* incl. espaços em branco