Condições atmosféricas diferentes, efeito de força permanente, descarga e manutenção irregulares incidem fortemente nos componentes individuais. As exigências aos elementos de fixação após instalados são muito elevadas e estão cada vez rigorosas.
Condições atmosféricas diferentes, efeito de força permanente, descarga e manutenção irregulares incidem fortemente nos componentes individuais. As exigências aos elementos de fixação após instalados são muito elevadas e estão cada vez rigorosas.
Por este motivo, hoje, materiais e fixadores de alto desempenho devem ser cada vez mais usados e processados. Estes produtos exigem muito know-how na seleção e preparação para não ocorrerem falhas indesejadas.
A Böllhoff especializou-se para atender a demanda dessas exigências especiais e dispõe de um vasto programa de produtos de elementos de união especiais que apresentam uma elevada resistência contra corrosão, temperaturas extremas e cloro. Assim podem impedir-se problemas de forma eficaz desde o início.
O volume de negócios de uma refinaria, ou seja o resultado geral, é um esforço enorme de logística e administraçã queo, que possuem um planeamento perfeito e uma equipe bem preparada. A Böllhoff apoia os seus clientes nestas tarefas complexas através de orientação e suporte técnico, em grande diversidade de produtos e sistemas de montagem, além de prestação de serviços logísticos: Uma oferta Full-Service desde o planeamento até ao final. A excelência no fornecimento de produtos e processos com as reduções de custos estão sempre em primeiro plano.
e dispõe de uma gestão de qualidade certificada por um laboratório de teste acreditado de acordo com ISO/TS 16949 bem como de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025.
Isto garante a mais elevada qualidade de produtos e de processos, não só para os insertos roscados de fabrico próprio mas também em conformidade com DIN e ANSI e as respetivas porcas, os elementos de união especiais desenvolvidos e fabricados, bem como também para peças especiais e exclusivas de nossos clientes.
Impressão livre.
Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com
Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com
Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.
O quê? | Formato do ficheiro / Carateres | Primeira edição | Tipo / tamanho | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto de imprensa (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Januar 2016 | 3294 kb / ZIP | ||||
Foto de imprensa (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Janeiro 2016 | 4677 kb / ZIP |
* incl. espaços em branco