eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Tecnologia de montagem
  4. RIVTAC® unir a alta velocidade – automatização

Unir a alta velocidade

RIVTAC® Automation

A inovadora técnica de união para todos os tipos de materiais.

Automatização RIVTAC® na montagem de uma carroçaria de automóvel

Unir a alta velocidade

União totalmente automática

Sobretudo no desenvolvimento de conceitos modernos de veículos e de plataformas, as combinações de materiais universais tem um significado cada vez maior. A tecnologia RIVTAC® é adequada para uniões de alumínio, aços, plásticos, metais não ferrosos bem como a uniões mistas, de várias camadas e híbridas constituídas por estes materiais.

Fatores positivos

Vantagens do RIVTAC® Automation

  • Sem pré-perfuração

    Unir sem pré-perfurar com acesso apenas de um lado.

  • Elevada flexibilidade

    Aplicação flexível para uniões mistas, de várias camadas e híbridas.

  • Tempo de processo reduzido

    Minimização dos tempos de união e de ciclo.

Método e princípio

Tecnologia RIVTAC®

Este processo inovador de união mecânica utiliza um fixador de adesão, uma peça de junção auxiliar tipo prego, que é acelerada em alta velocidade e orientada para dentro das peças não perfuradas previamente. O ponto ogival do fixador de adesão desloca o material. A velocidade, que pode ser controlada através da pressão ajustável da união, depende dos materiais e espessura dos componentes. Devido ao aumento de temperatura a curto prazo na zona de união e da fluidez assim melhorada, consegue fazer-se a extrusão do material da peça a unir para os estriados na haste do parafuso. Atinge-se assim um elevado grau de união mecânica efetiva. A prensagem e a compressão do material – especialmente no caso de materiais de aço de alta resistência – resulta numa união não positiva. Uma condição importante para este método é a rigidez suficiente das partes da junção para que possam resistir ao impulso de penetração do fixador de adesão sem grandes deformações.

RIVTAC® unir a alta velocidade – sequência
Sequência de junção RIVTAC®: 1º Posicionamento / 2 Inserção / 3 Penetração / 4 Fixação
O nosso RIVTAC® Automation Convença-se

Modular e flexível

Componentes do sistema

O sistema RIVTAC® Automation permite uniões totalmente automáticas. Ele foi criado para produção de grandes séries com flexibilidade máxima no planeamento de fabrico.

  • Ferramenta de ajuste

    Caraterísticas

    • Design compacto para acessibilidade ideal ao ponto de junção
    • Cintas espirais de alimentação armazenam até 47 fixadores
    • Sensor de fim de curso e posição
    • Processamento de dados em tempo real
    • Chip RFID para salvar todos os parâmetros pertinentes à ferramenta e ao processo
  • Estação

    Caraterísticas

    • Com capacidade máxima de carregamento de 35.000 fixadores
    • Recarga mais rápida da ferramenta de união
    • Carregamento simultâneo de duas ferramentas de união – versão Twin
    • Trilho de avanço montado em cardã
    • Unidade de serviço de ar comprimido incorporada com filtro de ar e sensor de controlo de pressão
    • Recetor RFID para encaminhar ao controlo parâmetros pertinentes à ferramenta e ao processo
  • Terminal de válvula

    Características

    • Tempos de resposta rápidos devido a cursos curtos
    • As válvulas proporcionais regulam continuamente a pressão da união e o avanço
    • Controlo da ferramenta de união com economia de energia
    • Capacidade de integração no terceiro eixo do robô
  • Unidade de alimentação

    Características

    • Configuração local de hardware com controlo central dos componentes da máquina pelo sistema de barramento (BUS)
    • Controlo baseado em PC incorporado para a conexão de um sistema de visualização
    • Várias plataformas de interface (ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
    • Utilização ideal de espaço por causa da integração na unidade de alimentação do robô
    • Ar condicionado disponível

    Versão Twin também disponível.

  • Visualização (opcional)

    Características

    • Fácil operação com ecrã tátil para ambiente industrial
    • Equipada com comunicação via EtherCAT
    • Visualização múltipla de vários sistemas RIVTAC®
    • Gestão dos parâmetros de união e processo
    • Visualização da monitorização do processo
    • Possibilidade de uso de base de encaixe (Porta USB)

    Também disponíveis adaptações específicas do cliente para visualização.

  • Software (opcional)

    Características

    • Software de PLC e IHM para controlo e visualização via Ethernet
    • Funções de calibração, como calibração básica, calibração em processo e referência
    • Parametrização dos pontos de união individuais no componente
    • Módulo de monitorização do processo com transdutor de deslocamento e janelamento, incluindo função de estatísticas
    • Transferência de dados do processo para um sistema de gestão de qualidade de nível superior
    • Ligação móvel – gestão de manutenção proativa, incluindo indicação de manutenção e livro de registo da máquina
    • Deteção de desgaste de componentes selecionados
    • Fácil de usar com apresentação de textos de ajuda

Informações e muito mais

Downloads

O RIVTAC® Automation interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Mais informações