eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Portugal
  2. Notícias do Grupo Böllhoff
  3. Gama SNAPLOC® Standard – Escolha rapidamente. Ligue com segurança.

23/09/2026|Produtos e serviços

Gama SNAPLOC® Standard – Escolha rapidamente. Ligue com segurança.

A nova gama SNAPLOC® Standard: compatibilidade garantida, disponível em stock, sem necessidade de ferramentas.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Novidade na eShop: Gama SNAPLOC® Standard

Gama SNAPLOC® Standard

A nova gama Standard facilita a seleção de ligações encaixáveis com isolamento contra vibrações e ruído.

Escolha rapidamente. Ligue-se com segurança.

Os pinos esféricos e os acoplamentos com o mesmo diâmetro de esfera são garantidamente compatíveis e podem ser combinados rapidamente.

Ideais para tampas, peças de acabamento, abas de manutenção e componentes vibratórios, tais como atuadores, sopradores e bombas. Basta encaixá-los e separá-los quando necessário, sem necessidade de ferramentas.

  • 8 variantes de pinos esféricos e 21 variantes de acoplamentos
  • Disponíveis em stock em poucos dias
  • Unidade de embalagem padrão: 250 peças por caixa
  • Forças de separação graduadas de aprox. 35 N a 190 N
Programa SNAPLOC® Standard – Padronizado. Flexível. Disponível rapidamente.Good2Know

Seleção rápida. Disponível de imediato. Já na eShop.

Isto também pode interessar-lhe