eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Portugal
  2. Notícias do Grupo Böllhoff
  3. FLEXITOL® Metal com novo elemento de regulação

27/11/2025|Produtos e serviços

FLEXITOL® Metal com novo elemento de regulação

Sistema de compensação de tolerância de nova geração com um elemento de regulação otimizado.

FLEXITOL® Metal – Sistema de compensação de tolerâncias de nova geração com um elemento de regulação otimizado

O elemento de regulação robusto FLEXITOL® Metal para máxima resistência

Com o conceito de elemento de fricção integrado, estamos a definir novos padrões quanto a fiabilidade e produção económica.

Pensar o futuro para melhorar

Maior resistência, produção mais simples e assim vantagens no preço. No novo elemento de regulação FLEXITOL® Metal a função de fricção foi transferida para o componente interior. Sim, continua a ser totalmente compatível com os elementos básicos FLEXITOL® Metal já existentes.

Com a nova geração deste elemento de regulação FLEXITOL® Metal, a Böllhoff leva a um novo nível o desempenho e a eficiência económica desta tecnologia de união. A função de fricção interna aumenta consideravelmente o resistência dos elementos. Como deixaram de existir segmentos de fricção externos, o processo de fabrico foi também simplificado – afetando positivamente os preços da compra.

As vantagens – descrição geral

  • Economia
  • Design robusto
  • Menos suscetível a danos durante o manuseamento e transporte em quantidades
  • Utilizado em combinação com os atuais elementos básicos FLEXITOL® Metal
  • Binário de aperto de acordo com a classe de propriedade 8.8