eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Portugal
  2. Soluções da indústria
  3. SNAPLOC® e Solvis "melhor sistema de aquecimento"

Histórias de sucesso

Solvis

Duas soluções inteligentes para o aquecimento futuro

O sistema de aquecimento SolvisBen

Solvis cria calor. Vida. Futuro.

A empresa alemã Solvis, um dos principais fornecedores de sistemas de aquecimento da Europa, utiliza na montagem de caixas técnicas dos seus sistemas de aquecimento as nossas ligações de encaixe SNAPLOC®.

Situação inicial

SolvisBen – o "melhor sistema de aquecimento"

O aparelho compacto e autónomo SolvisBen foi desenvolvido como um sistema de aquecimento inovador. Comparado com as caldeiras de condensação de gás ou óleo convencionais, é caraterizado pela câmara de combustão integrada. Os sistemas de aquecimento Solvis são modulares, expansíveis e extremamente duráveis. Eles não só fornecem calor, como também fornecem água limpa higiénica exatamente onde é necessário.

O sistema de aquecimento SolvisBen possui uma caixa técnica. Esta é simultaneamente isolamento, suporte de montagem e invólucro e simboliza a eficiência energética do sistema. A porta desta caixa deve ser fácil de abrir e fechar para manutenção ou para afinação e não deve ter quaisquer elementos de união visíveis. Anteriormente, a Solvis usava juntas de bloqueio convencionais, que provaram ser muito pesadas na utilização a longo prazo. Ao procurar uma alternativa adequada, a empresa ficou a conhecer as ligações de encaixe SNAPLOC® da Böllhoff.

Sistema de aquecimento SolvisBen
Sistema de aquecimento SolvisBen©Solvis GmbH

Solução

Ligações de encaixe SNAPLOC® para montagem em painel

Um perno esférico, um acoplamento – o princípio simples das ligações de encaixe SNAPLOC® garante um encaixe ótimo ao mesmo tempo que isola a oscilação. Para este efeito, existe um encaixe esférico no interior do acoplamento no qual o perno esférico pode encaixar.

Ligação de encaixe SNAPLOC® composta por parafuso e acoplamento
Ligação de encaixe SNAPLOC® composta por parafuso e acoplamento
SNAPLOC® isolamento de oscilação e ruídoPrincípio do design

Resultado

Montagem e desmontagem rápida e fácil

Com sistemas de aquecimento Solvis, o acoplamento SNAPLOC® é instalado num orifício na parte inferior da aba de fecho, bastando pressionar. Com a rosca do parafuso, o perno esférico é aparafusado no alojamento oposto, que tem uma rosca interna. A aba de manutenção pode agora ser aberta bastando para isso puxar, ou ser fechada pressionando. Isto garante que a caixa técnica pode ser aberta e fechada de forma eficiente para manutenção. Por sistema de aquecimento, são instaladas 4 ligações de encaixe SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm. Nos próximos cinco anos, serão fornecidas à Solvis 50 000 – 60 000 peças SNAPLOC®. Devem ser implementados em breve outros projetos.

Vantagens para o cliente 

  • Montagem e desmontagem rápida e fácil
  • Integração simples no componente do cliente
  • O sistema de fixação não é visível a partir do exterior

Propriedades do produto

  • Eliminação da vibração e do ruído
  • Compensação de tolerância
SNAPLOC® instalado no suporte da porta no sistema de aquecimento SolvisBen

Mais informações

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos