eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histórias de sucesso

STEVENS Bikes

A fixação do novo compartimento da bateria integrado com estrutura precisa obviamente de uma tecnologia de união fiável.

Com a STEVENS Bikes e a Böllhoff para uma aventura ao ar livre

Com a STEVENS e a Böllhoff para uma aventura ao ar livre

A empresa STEVENS Bikes de Hamburgo, um dos principais fabricantes de bicicletas da Alemanha, conta com os nossos elementos de ligação de libertação rápida QUICKLOC® Light durante a produção de sua bicicleta elétrica E-Cayolle.

Situação inicial

Tecnologia de união fiável para fixar a tampa da bateria

O modelo de bicicleta elétrica E-Cayolle da STEVENS impressiona pelo seu design desportivo e elevado desempenho tecnológico. Com menos de 22 kg, a E-Cayolle é o peso leve entre as hardtails elétricas da STEVENS. O suporte elétrico Bosch Performance Line CX com até 75 Newton metros de binário, alimentado a partir da bateria 500Wh PowerPack semi-integrada no tubo inferior do quadro, promete longos passeios por montanhas, subidas íngremes ou trilhos sinuosos.

Neste contexto, a fixação do novo compartimento da bateria, integrado no quadro, necessita obviamente de uma tec­nologia de união fiável. Em caso de substituição ou manutenção, será necessário abrir e fechar a tampa facilmente. A junta utilizada também deve absorver permanentemente as vibrações que podem ocorrer ao utilizar a bicicleta elétrica.

Foi assim que a STEVENS Bike ficou a conhecer os nossos elementos de ligação de libertação rápida QUICKLOC® Light.

A bicicleta elétrica E-Cayolle de STEVENS Bikes
A bicicleta elétrica E-CayollePor STEVENS

Solução

QUICKLOC® Light elementos de ligação de libertação rápida

Abertura rápida, fecho rápido: os elementos de ligação de libertação rápida QUICKLOC® Light são perfeitos para componentes com utilização ou manutenção frequente. Fácil de montar e ainda mais fácil de usar – os elementos de ligação de libertação rápida QUICKLOC® também permitem abrir e fechar múltiplas vezes.

Basta inserir o recetáculo num furo retangular. O parafuso passa através de um orifício e é opcionalmente bloqueado com uma anilha de retenção para evitar perdas. Para bloquear a junta, pressione suavemente e rode-a para a parte inferior do bloqueio. Graças à geometria inteligente das peças, a junta é bloqueada e é mantida no lugar sem folga. Basta um simples quarto de volta para a esquerda ou para a direita para abrir o fecho. A parte elástica do recetáculo estica e o parafuso de fixação liberta-se novamente.

QUICKLOC® Light elementos de ligação de libertação rápida
QUICKLOC® Lightelemento de ligação de libertação rápida
QUICKLOC® Light a funçãoSistema de libertação rápida

Resultado

Abertura rápida e fácil

Ideal para a abertura fácil do compartimento da bateria em caso de manutenção ou substituição da bateria.
Todos os anos, são entregues cerca de 10 000 QUICKLOC® Light em Hamburgo e são instalados nas bicicletas elétricas STEVENS.

Vantagens para o cliente

  • Montagem fácil
  • Manuseamento simples
  • Abertura e fecho rápidos
  • Económico
  • Podem ser implementados designs específicos do cliente
A bicicleta elétrica E-Cayolle de STEVENS Bikes
Tampa da bateriada bicicleta elétrica E-Cayolle

Mais informações

teremos todo o gosto em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos