Histórias de sucesso
Albonair
Vedação eficiente e permanente de furos auxiliares.
A confiança para um futuro mais limpo
A Albonair GmbH é fornecedor internacional da indústria automóvel que tem como objetivo reduzir os óxidos de azoto e tornar o ar mais limpo. Por isso, a empresa confia nos nossos BUJÕES DE VEDAÇÃO para vedar de forma permanente os furos de perfuração.
Situação inicial
Tecnologias para pós-tratamento de gases de escape
Em todo o mundo, as normas de emissão para os motores diesel estão a tornar-se mais rigorosas. Por conseguinte, são necessárias e procuradas soluções inovadoras e económicas para o pós-tratamento dos gases de escape. Neste desafio, tentamos apoiar os nossos clientes com soluções personalizadas.
A Albonair é líder internacional no campo do tratamento de gases de escape. A gama de produtos inclui o sistema SCR, composto por duas unidades (depósito e conversor catalítico). O processo SCR é utilizado para reduzir os óxidos de azoto. Aqui, o AdBlue/DEF redutor é injetado no tubo de escape. Para obter os melhores resultados possíveis, é essencial obter a melhor atomização possível durante a injeção. São necessários vários orifícios auxiliares para este sistema e estes devem ser permanentemente fechados para garantir a funcionalidade.
Solução
BUJÃO DE VEDAÇÃO - vedação eficiente e permanente de furos auxiliares
O BUJÃO DE VEDAÇÃO é uma parte totalmente metálica composta por dois componentes, que funciona de acordo com o princípio de empurrar ou puxar-espalhar. É usado para fechar e vedar permanentemente furos em componentes e sistemas pneumáticos e hidráulicos. A montagem simples é fiável e comprovada, mesmo sob elevada pressão.
Resultado
Máxima fiabilidade com elevada produtividade em simultâneo graças à montagem automatizada
Para vedar os orifícios auxiliares de forma segura contra 10 bar, são utilizados expansores esféricos de vários tamanhos em aço e aço inoxidável.
O processo de montagem começa com a inserção do BUJÃO DE VEDAÇÃO no orifício escalonado com a esfera voltada para fora. O expansor de esferas é então pressionado e comprimido totalmente de forma automática com uma força definida. A distância de ajuste serve como uma segunda variável de controlo. Após a montagem adequada, o expansor pode ser de imediato sujeito à pressão de funcionamento. Se ambos os valores estiverem dentro da faixa-alvo, a montagem segura é concluída com a garantia de uma elevada qualidade.
As áreas de aplicação ocorrem sempre que é necessário controlar e regular os fluxos. As aplicações típicas incluem motores, trens de transmissão trens de força, sistemas de chassis e travão, componentes de direção, componentes de injeção de combustível e várias aplicações hidráulicas.
Vantagens para o cliente
- Montagem totalmente automática
- Ótimo encaixe de pressão
- Económico
- Elevada qualidade