Nitowanie

RIVSET®

Wysoka trwałość i niezawodność. Technologia przetłoczenia nitem RIVSET® do łączenia różnych materiałów w jednym skoku. 

 

Wyjątkowo mocne złącza wykonywane w jednym etapie

Technologia nitowania przetłoczeniowego RIVSET® służy do tworzenia mocnych wielowarstwowych połączeń pomiędzy niejednorodnymi materiałami.

Bez potrzeby wykonywania otworów wstępnych, brak spalin i oparów, niski poziom hałasu. Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET® to proces wykorzystywany do tworzenia mechanicznych połączeń jednakowych materiałów lub różnych materiałów. Umożliwia także łączenie więcej niż dwóch warstw.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET® gwarantuje uzyskanie wysokiej wytrzymałości dynamicznej. Brak wymagania wykonania otworu wstępnego w elementach łączonych ani potrzeby odpowiedniego ustawienia. Podczas jednego skoku, nit przetłacza górną warstwę materiału i tworzy w warstwie leżącej po stronie matrycy główkę zamykającą. Technologia zapewnia doskonałą powtarzalność i może być łatwo zautomatyzowana.

Aplikacja

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET® jest wykorzystywane w branży samochodowej, urządzeniach klimatyzacyjnych i energetyce, a także w branży transportowej i
budowie pojazdów.

Korzyści
  • Do łączenia różnorodnych materiałów
  • Bez potrzeby wykonywania otworów wstępnych
  • Idealne rozwiązanie do połączeń hybrydowych
  • Wysoka wytrzymałość quasi-statyczna i dynamiczna

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Oszczędność kosztów

Nie ma potrzeby wiercenia otworu wstępnego, mniejsze wymagania co do ustawiania elementów względem siebie.

Duża uniwersalność

Możliwość stosowania złączy mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych jest kluczowa w konstrukcjach lekkich. RIVSET® to idealne rozwiązanie do wielu kombinacji materiałowych — w tym do stali wysokowytrzymałej.

Wysoka wytrzymałość quasi-statyczna i dynamiczna

Nity RIVSET® są bardzo odporne.
Także w przypadku zmiennych obciążeń.

Opis szczegółowy

 

RIVSET® nitowanie przetłoczeniowe

Warstwy materiałów są zablokowane tarciowo i na stałe — to proste z nitami przetłoczeniowymi RIVSET®. Nit przebija górne warstwy materiału i tworzy główkę zamykającą w dolnej warstwie materiału leżącej po stronie matrycy. Nie dochodzi do przebicia dolnej warstwy materiału, dzięki czemu złącze jest szczelne i uniemożliwia przenikanie gazów ani cieczy.

Technika przetłoczenia nitem RIVSET<sup>®</sup>: 1) Pozycjonowanie 2) Mocowanie 3) Tłoczenie 4) Zagłębienie 5) Formowanie 6) Osadzenie

Technika przetłoczenia nitem

1) Pozycjonowanie
2) Mocowanie
3) Tłoczenie
4) Zagłębienie
5) Formowanie
6) Osadzenie

Schemat połączenia nitem przetłoczeniowym RIVSET®

Schemat połączenia nitem przetłoczeniowym RIVSET®

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

RIVSET® nitowanie przetłoczeniowe

Oferujemy szeroki wybór nitów przetłoczeniowych do bardzo wielu aplikacji.

Więcej

RIVSET® HDZ nity przetłoczeniowe

RIVSET® HDZ umożliwia łączenie stali o podwyższonej wytrzymałości (400‑600 MPa) po wysokowytrzymałe (800‑1.200 MPa) aż do stali ultra wysokowytrzymałych (> 1.500 MPa) z materiałami innymi, takimi jak aluminium.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
RIVSET®
Technika przetłoczenia nitem dla doskonałego połączenia
angielski 04/2018 6374 kB / PDF
angielski 04/2018 6374 kb / PDF
RIVSET® HDZ
Pioneering self-pierce riveting technology for modern material trends
angielski 10/2021 560 kB / PDF
angielski 10/2021 560 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.