Prasa – 03.11.2015

RIVSET® HDX

 

Nowa technologia nitowania przetłoczeniowego

Innowacje w zakresie konstrukcji lekkich w branży samochodowej wymagają innowacyjnych technik mocowania.

Dzięki technologii szybkiego montażu bolców można łączyć różne materiały podczas jednoetapowego procesu produkcyjnego bez wstępnego przebijania. W efekcie uzyskuje się złącza wysokiej wytrzymałości, gazo- i wodoszczelne po stronie formy.

Wyprodukowane przez Böllhoff

 

Grupa Böllhoff cieszy się w branży opinią kompetentnego partnera zalecanego jako specjalista w ramach przyszłościowych technologii nitowania przetłoczeniowego. W ofercie grupy jest wiele elementów złącznych, technologii podawania, rozwiązań do integracji systemu i monitorowania procesu. Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu już od wielu lat cieszymy się zaufaniem partnerów z branży samochodowej.

Musimy jednak pamiętać o kształtowaniu przyszłości. Aktualny trend budowy konstrukcji lekkich oraz związanych z nim materiałów, takich jak aluminium aż po stale bardzo wysokiej wytrzymałości wymagają od nas dalszego rozwoju sprawdzonych technologii nitowania poza znane granice użytkowania. Robimy to z powodzeniem.

 

Wynik: złącza o podwyższonej wytrzymałości

Nowa technologia nitowania przetłoczeniowego RIVSET® HDX spełnia wymagania wynikające ze znanych ograniczeń dostępnych sił osadzania narzędzi montażowych, jak również wymagań dotyczących rodzajów łączonych materiałów podczas łączenia stali bardzo wysokich wytrzymałości i materiałów plastycznych. W tym celu zoptymalizowano kształt elementu złącznego i dostosowano twardość nitów.
Böllhoff oferuje technologię do tworzenia stabilnych połączeń materiałów o wytrzymałości na rozciąganie do 1600 MPa i grubości górnej warstwy do 1,8 mm.

 

Modułowość i możliwość pełnej automatyzacji

Narzędzie montażowe RIVSET® Automation H i elementy maszyn wykorzystywane w ramach procesu to moduły przeznaczone do skonfigurowania do użytku w ramach HDX. Dzięki standardowemu systemowi Böllhoff BCS i technologii napędów Böllhoff, użytkownik może dobierać prędkość podawanie nitów tak, aby nie wywierać wpływu na parametry pracy maszyny podczas produkcji na dużą skalę, np. z czasami cyklu < 1,5 s z zachowaniem dostępność powyżej 99,5%.

Inaczej niż w przypadku serii SKR/SK, nity RIVSET® HDX nie są prowadzone w elastycznym wężu podającym w kierunku poprzecznym, ale w okrągłym wężu dopasowanym do średnicy łba nitu w kierunku wzdłużnym. Różnica w sposobie podawania nitów wpływa na wszystkie elementy związane z podawaniem nitów w maszynach RIVSET® Automation H.

Technologia maszynowa Böllhoff umożliwia jednolitą produkcję seryjną, niezależnie od stosowanego nitu.

 

Łącznie możliwe pod każdym kątem

Dzięki orientacji na łańcuch dostaw klienta jest to podstawa partnerskiej współpracy z branżą motoryzacyjną. Równocześnie jest to klucz do znalezienia optymalnego rozwiązania.
Właśnie dzięki takiemu ukierunkowaniu firma Böllhoff jest największym światowym dostawcą nitów przetłoczeniowych i systemów montażowych własnej produkcji — idealnych do tworzenia połączeń najwyższej jakości.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2015

Przedruk dozwolony.

 
 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Co? Format pliku / ilość znaków Data wydania Typ / rozmiar Pobierz
Zdjęcie prasowe (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 3496 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 3496 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 764 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 764 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 1685 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 1685 kb / ZIP

* w tym spacje