News – 13.05.2015

RIPP LOCK®

Stałe i mocne połączenia.
Podkładki, nakrętki i śruby RIPP LOCK®.

 

Podkładki RIPP LOCK® w konstrukcji robota grającego na perkusji

Firma Bollhoff Technika Łączenia z dumą wsparła inżynierski projekt autoPRK.

Trzech studentów Politechniki Poznańskiej: Jakub Paszkowski, Jakub Knast i Filip Biedrzycki, w ramach obrony swojej pracy inżynierskiej pod kierunkiem dr inż. Mariusza Nowaka, postanowiło skonstruować robota grającego na perkusji. 


Böllhoff parabola

 

Robot składa się z ośmiu niezależnych, w pełni konfigurowalnych ramion zamocowanych za pomocą specjalnych stawów. Ponadto, w skład robota wchodzą dwa elementy zastępujące nogi perkusisty. Po skonfigurowaniu ich wysokości, umieszczone na ziemi nad stopą perkusji pozwalają obsłużyć bęben centralny czy hi-hat, czyli dwa uderzające o siebie „talerze”. Robot sterowany jest za pomocą prostej aplikacji komputerowej umożliwiającej konwersję danego utworu na format czytelny dla urządzenia. Później, wystarczy wcisnąć play, żeby robot zaczął grać na perkusji…

Do ukończenia projektu potrzebowali właściwego elementu zabezpieczającego połączenie śrubowe ramion trzymających pałeczki do perkusji. Istotne było, aby właściwości zabezpieczające zostały zachowane, także przy wielokrotnym rozkręcaniu i powtórnym skręcaniu połączenia. Odpowiednim rozwiązaniem okazały się podkładki zabezpieczające RIPP LOCK®, dostarczone przez firmę Bollhoff Technika Łączenia.

Projekt został obroniony na ocenę bardzo dobrą, a jego twórcy otrzymali tytuły inżynierów.

UWAGA: do 29. maja można wesprzeć AutoPRK w Konkursie Konstrukcji Studenckiej KOKOS poprzez polubienie tego postu na Facebooku!



RIPP LOCK® - korzyści ze stosowania

  • Bardzo skuteczna ochrona przed samo-wykręcaniem
  • Delikatny dla powierzchni kontaktowej
  • Idealnie nadaje się do aplikacji wykorzystujących profile i szczeliny mocujące
  • Mała zmienność siły przy założonym momencie dokręcającym
  • Łatwy montaż i demontaż - możliwość wielokrotnego użycia
  • Oszczędności wynikające ze standaryzacji i ze zmniejszenia liczby stosowanych elementów
  • Brak przeciwskazań do stosowania smarów
  • Natychmiastowe działanie - nie ma potrzeby utwardzania
  • Brak skomplikowanych ustawień


Więcej informacji o korzyściach ze stosowania oraz o asortymencie można znaleźć na stronie RIPP LOCK®, lub w poniższej broszurze.

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Zabezpieczenie połączenia gwintowego RIPP LOCK®
angielski 09/2021 1051 kB / PDF
angielski 09/2021 1051 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.