Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Cierres rápidos

QUICKLOC®

Con nuestros cierres rápidos QUICKLOC®, se obtienen uniones que pueden montarse y desmontarse varias veces.

Cierres rápidos QUICKLOC® Light

Sistemas de cierre rápido

Uniones funcionales y reutilizables

Fáciles de montar y aún más fáciles de utilizar, los cierres rápidos permiten repetir las operaciones de montaje y desmontaje de manera sencilla. Los cierres rápidos QUICKLOC® resultan perfectos para piezas que se utilizan regularmente o que se someten a un mantenimiento frecuente.

Fortalezas

Ventajas del QUICKLOC®

  • Eficiencia

    Apertura y cierre rápidos. La solución perfecta para componentes que se someten a un uso intensivo.

  • Seguridad

    Nuestros cierres rápidos QUICKLOC® incluyen una arandela opcional para evitar que los elementos se desprendan debido a las vibraciones.

Descripción

Amplia gama de posibilidades

Los cierres rápidos QUICKLOC® se pueden adaptar tanto en color como en diseño, no requieren de mantenimiento, son resistentes a las vibraciones y quedan prisioneros, lo que evita su pérdida. Además de los modelos estándar, podemos fabricar diseños a medida. Donde se necesiten cierres rápidos, con nuestras soluciones innovadoras, estamos preparados para cualquier reto.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de QUICKLOC®

  • QUICKLOC® Solid

    Su facilidad de montaje los hace idóneos para situaciones que implican quitar y recolocar paneles o sistemas de protección. Con un sencillo giro, la fijación se bloquea o desbloquea.

    Ventajas del producto

    • Bloqueo y desbloqueo mediante giro
    • Bloqueo positivo
    • Fuerza de agarre consistente
    • Solución robusta completamente metálica
    • Sistema de alta resistencia
    • Conductividad eléctrica
    • Carga de tracción: hasta 2000 N
    • Cierre rápido seguro, sin posibilidad de caída
    • Compensación de la tolerancia del panel
  • QUICKLOC® Light

    Fáciles de montar y aún más fáciles de utilizar; los cierres rápidos adecuados permiten repetir las operaciones de montaje y desmontaje de manera sencilla. QUICKLOC® Light es la solución perfecta para componentes que se someten a un uso intensivo.

    Ventajas del producto

    • Montaje y desmontaje mediante cuarto de vuelta
    • Se abren girando indistintamente a derecha o a izquierda
    • Fáciles de bloquear mediante giro o presión axial
    • Cierre rápido seguro, sin posibilidad de caída 
    • Carga de tracción: hasta 600 N
    • Protección anticorrosión
    • Aislamiento eléctrico
    • Peso reducido gracias a la solución totalmente de plástico

Para más información

Descárguese nuestros catálogos de fijaciones de plástico

¿Está interesado en el QUICKLOC®? Obtenga más información aquí. 

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podemos trabajar juntos?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted.

Contacte con nosotros