Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Bürstner

Bürstner utiliza dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® para fijar los pilotos traseros de sus autocaravanas Ixeo I 736.

Imagen de una autocaravana Bürstner

El mundo a su alcance con Bürstner y Böllhoff

Fijación inteligente de los pilotos traseros con el sistema SNAPLOC® <p>Con el lanzamiento de su nuevo modelo I 736 de la serie de autocaravanas Ixeo, Bürstner ha creado un nuevo producto de referencia. Destacan especialmente sus pilotos traseros, de diseño exclusivo.

Situación inicial

Cambios de bombillas más rápidos, en cualquier momento y lugar

La innovadora serie de autocaravanas Ixeo I se define por su moderno diseño estructural, sus componentes ergonómicos y sus ingeniosos detalles. Los pilotos traseros caracterizan significativamente el aspecto de una autocaravana y pueden considerarse un elemento de diseño importante.
Los nuevos pilotos, que comprenden una combinación de tecnología LED y de filamento clásico, se han desarrollado exclusivamente para Bürstner. El objetivo era que fueran fáciles de desmontar y volver a instalar cada vez que fuera necesario cambiar una bombilla o realizar tareas de mantenimiento. Además, los criterios de diseño específicos también requerían implementar una estrategia de fijación «invisible».

Vista trasera de una autocaravana Bürstner
Vista trasera de una autocaravana Bürstner

Solución

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®: un principio sencillo para requisitos complejos

SNAPLOC® es un sistema de fijación formado por un pin y un receptor.
El pin autorroscante abre o forma una rosca en la pared trasera de la carcasa del motor. El receptor se fija empujándolo simplemente en el interior del piloto posterior. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pasador.

Selección de pines y receptores SNAPLOC®: dispositivos de acoplamiento rápido para la absorción de vibraciones y ruidos
SNAPLOC® pines y receptores
​​​​​​​Absorción de vibraciones y ruidos SNAPLOC® Funcionamiento

Resultado

Acoplar para montar y separar para desmontar

Los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® se desmontan fácilmente y permiten cambiar las bombillas de forma rápida y sencilla. Además, el sistema es invisible desde el exterior del piloto posterior y absorbe las vibraciones que pueden producirse durante la circulación de la autocaravana.
Ocho sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm se instalan en una Ixeo I 736.

SNAPLOC® impresionó a Bürstner y ahora también pueden encontrarse en las luces interiores del techo de la Ixeo I.

Ventajas para el cliente

  • Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
  • Económico
  • Integración sencilla en el componente del cliente
  • Absorción de ruidos y vibraciones
  • Compensación de tolerancias
Los pilotos traseros de la Bürstner IXEO I 736 se retiran con la ayuda de los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®
Los pilotos traseros de la Bürstner IXEO I 736 se retiran con la ayuda de los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros