Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnología de remachado

RIVKLE®

Tuerca remachable RIVKLE® y perno remachable RIVKLE® para crear roscas resistentes en piezas de reducido espesor

Tuerca remachable y perno remachable RIVKLE®

Roscas resistentes en piezas de espesor reducido

Alta resistencia con tuercas remachables

Las tuercas remachables y pernos remachables RIVKLE® hacen posible la unión de piezas de espesor reducido de manera fiable. ¿El espesor reducido de sus piezas le impide realizar un terrajado? Aquí es donde puede usar la tuerca remachable o perno remachable RIVKLE®. Nuestra amplia gama de tuercas remachables de diferentes dimensiones ofrece la solución perfecta para cada aplicación.

Fortalezas

Ventajas de la tuerca remachable RIVKLE®

  • Colocación de la tuerca remachable por un solo lado

    Sencilla colocación en ciego. Esta es, a menudo, la única solución de fijación óptima para perfiles huecos, carcasas o componentes con accesibilidad por un solo lado.

  • Aplicación versátil

    La tuerca remachable RIVKLE® se puede utilizar en cualquier fase de la producción. Después de la colocación, su departamento de producción no necesitará hacer nada más, incluso en el caso de piezas pintadas o con algún tratamiento superficial.

  • Con las tuercas remachables no se produce ninguna sobrecarga térmica

    Al contrario de lo que ocurre con las tuercas soldables, al utilizar tuercas remachables, el calor no deteriora las piezas a unir.

Método y principio

Utilice tuercas remachables en lugar de soldar

La tuerca remachable RIVKLE® y el perno remachable RIVKLE® ofrecen una amplia variedad de posibilidades para su colocación en piezas de espesor reducido o perfiles huecos. Son muy fáciles de colocar por un solo lado («en ciego») en todos los metales, en plásticos y en piezas cerámicas. Este proceso es especialmente seguro, no existe riesgo de quemaduras y no genera gases ni vapores tóxicos.

Tuercas remachables RIVKLE®El proceso de remachado

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podamos trabajar juntos?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de tuercas remachables RIVKLE®

Ofrecemos una amplia gama de tuercas remachables y pernos remachables para cada aplicación.

  • Tuerca remachable RIVKLE® estándar

    Materiales

    • Acero: nuestro material estándar
    • Aluminio: ligero y resistente a la corrosión
    • Acero inoxidable: resistente a la corrosión y la temperatura

    Formas de cabeza

    • Cabeza plana
    • Cabeza fresada
    • Cabeza reducida

    Tipos de cuerpo

    • Abierto
    • Cerrado

    Formas del cuerpo

    • Liso
    • Moleteado
    • Hexagonal
    • Semihexagonal
  • Tuerca remachable de acero inoxidable RIVKLE®

    Ventajas 

    • Mayor resistencia a la corrosión
    • Mayor resistencia a la temperatura
  • Tuerca remachable RIVKLE® SFC

    Puede usar la tuerca remachable RIVKLE® SFC (Smart For Composite) para crear roscas resistentes en materiales plásticos y composites sin dañarlos.

    Principio de funcionamiento

    • El principio básico es que la carga se distribuye específicamente en la dirección del eje de la rosca, sin tensión radial.

    Tipos de producto

    • La tuerca remachable RIVKLE® SFC está disponible en varias versiones, en acero y acero inoxidable (A4).
  • Tuerca remachable estanca RIVKLE® Seal Ring

    Para proteger sus uniones de agresiones externas, la tecnología de tuercas remachables estancas RIVKLE® Seal Ring garantiza una unión estanca a todos los fluidos y gases.

    Ventajas

    • La junta está fijada de manera segura a la tuerca remachable RIVKLE®, la cual se queda fijada en su lugar en cualquier circunstancia, incluso durante la colocación automática mediante alimentación por soplado
    • Estanqueidad conforme a la norma ISO 20653, especificaciones IPX7
    • Resistencia a UV y a temperaturas de hasta 220 °C
    • Resistencia a todo tipo de fluidos (aceites, hidrocarburos, etc.)
  • Tuerca remachable de alta resistencia RIVKLE® HRT

    Nuestras tuercas remachables de alta resistencia RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) ofrecen una rosca muy resistente que mejora notablemente las propiedades mecánicas de la tuerca remachable. 

    Materiales

    • Acero y aluminio

    Ventajas frente a la tuerca remachable RIVKLE® estándar

    • Aumento del par de apriete para mayor precarga en la unión
    • Permite utilizar dimensiones más pequeñas
    • Peso reducido
    • Resistente a la corrosión y reciclable, sobre todo en piezas de aluminio (tuercas remachables RIVKLE® HRT de aluminio)
  • Tuerca remachable RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT

    La tecnología RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT es una solución de última generación para la unión de bandejas de baterías, que cumple los requisitos más exigentes.


    Ventajas

    • Importante ahorro de peso gracias a su diseño en aluminio (2,5 veces más ligera que una tuerca remachable de acero, con el mismo diseño)
    • Ideal para entornos eléctricos, ya que no existe riesgo de oxidación del metal por estar fabricadas en aluminio.
    • Las uniones aluminio/aluminio pueden reciclarse fácilmente, evitando la necesidad de separar materiales
  • Tuerca remachable RIVKLE® PN con cuerpo ranurado

    Materiales

    • Acero (aluminio y acero inoxidable, bajo pedido)

    Ventajas frente a la tuerca remachable RIVKLE® estándar

    • Gran resistencia a la extracción
    • La tuerca remachable RIVKLE® PN cuenta con la zona de remachado más amplia de todas las tuercas remachables, lo que la hace una solución idónea para espesores de material muy variados o de múltiples capas
    • Gran superficie de contacto para reforzar la pieza
    • Mínima tensión radial durante la colocación para reducir el riesgo de rotura de los materiales blandos o frágiles
    • Mínima tensión radial en la pieza
  • Pernos remachables RIVKLE®

    Los pernos remachables RIVKLE® permiten una unión previa del componente que va a fijarse a la pieza soporte, lo que resulta muy importante, sobre todo en el caso de piezas pesadas y grandes o en colocaciones ocultas (colocación «suspendida»). Nuestros pernos remachables se encuentran disponibles en diferentes versiones

Vídeo

Tecnología de la tuerca remachable RIVKLE® y el perno remachable RIVKLE®

Encuentre la solución adecuada para su sector

Aplicaciones industriales

Ya sea en la carretera, en el aire, en el mar o en tierra, Böllhoff tiene la solución de fijación perfecta para cada sector.

Más información

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podamos trabajar juntos?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros