Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff México
  2. Productos
  3. Tecnología de fijación
  4. Fijaciones a gran velocidad RIVTAC® – automatización

Unión a gran velocidad

RIVTAC® Automation

El innovador sistema de unión para diversos materiales.

RIVTAC® Automation en la unión de una carrocería

Unión a gran velocidad

Unión completamente automática

<p>Las combinaciones de materiales universales están cobrando cada vez más importancia, sobre todo en el desarrollo de conceptos de vehículos y carrocerías. Los equipos para clavo autoperforante RIVTAC® resultan óptimos para la fijación de aluminio, aceros, plásticos, metales no ferrosos y también para uniones mixtas, multicapa e híbridas de dichos materiales.

Fortalezas

Ventajas de RIVTAC® Automation

  • Sin necesidad de taladrado previo

    Colocación por un solo lado y sin necesidad de taladrado previo.

  • Gran flexibilidad

    Uso flexible para uniones mixtas, multicapa e híbridas.

  • Menores tiempos de procesamiento

    Reducción de los tiempos de unión y de ciclo al mínimo.

Método y principio

Tecnología RIVTAC®

Este innovador proceso de unión mecánica utiliza una pieza de unión auxiliar con forma de clavo que se golpea a gran velocidad para fijar las piezas sin taladrado previo. La punta ojival del clavo desplaza el material. La velocidad, que puede controlarse mediante la presión de unión ajustable, depende de los materiales y el espesor de los componentes. Gracias a un momentáneo aumento de la temperatura en la zona de la unión, el material fluye hacia el moleteado del cuerpo del clavo autoperforante, lo que logra un ajuste perfecto entre las piezas unidas. La presión y la compresión del material, especialmente en el caso de materiales de acero de alta resistencia, produce un ajuste perfecto. Un requisito previo importante para la aplicación de este método es que las piezas de unión sean lo suficientemente rígidas para poder absorber la penetración del clavo sin sufrir una deformación excesiva.

Fijaciones a gran velocidad RIVTAC®: secuencia
Secuencia de unión RIVTAC®: 1 Posicionamiento / 2 Inserción / 3 Penetración / 4 Colocación
Nuestro RIVTAC® Automation Convénzase por sí mismo

Modular y flexible

Componentes del sistema

El sistema RIVTAC® Automation permite una unión completamente automática. Están especialmente recomendados para aplicaciones en producción a gran escala y brindan gran flexibilidad durante la planificación de la producción.

  • Herramienta de colocación

    Características

    • Diseño compacto ideal para la fijación con accesibilidad por un solo lado
    • Cargadores de alimentación en espiral con capacidad para 47 clavos
    • Detección de posición y posición límite
    • Procesamiento de datos en tiempo real
    • Chip RFID para almacenar parámetros relevantes de la máquina y del proceso
  • Estación de carga

    Características

    • Capacidad máxima de 35 000 clavos
    • Recarga rápida del equipo para clavo autoperforante
    • Está disponible la versión de dos máquinas gemelas
    • Carril de alimentación sobre cardán
    • Unidad de aire comprimido integrada con filtro de aire y sensor de presión
    • Receptor RFID para enviar los parámetros relevantes de la máquina y del proceso al control
  • Unidad de válvula

    Características

    • Tiempos de respuesta rápidos debido al recorrido corto
    • Válvulas proporcionales que regulan de manera continua la presión de la colocación y de la alimentación
    • Control energético eficiente del equipo para clavo autoperforante
    • Puede integrarse en el tercer eje del robot
  • Sistema de control

    Características

    • Configuración de hardware local con control centralizado de los componentes del equipo para clavo autoperforante a través de un sistema BUS
    • Control basado en PC integrado para la conexión con el sistema de visualización
    • Diversas plataformas de interfaz (ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
    • Aprovechamiento excelente del espacio gracias a la integración en el sistema de control del robot
    • Aire acondicionado opcional

    También disponible en versión de máquinas gemelas.

  • Sistema de visualización (opcional)

    Características

    • Manejo sencillo con una pantalla táctil industrial
    • Equipado para mantener comunicaciones mediante EtherCAT
    • Visualización de varios sistemas RIVTAC®
    • Gestión de los parámetros de colocación y proceso
    • Visualización de la monitorización del proceso
    • Puerto de conexión (USB)

    Adaptaciones específicas de la visualización del cliente disponibles.

  • Software (opcional)

    Características

    • Software de PLC e IHM para el control y la visualización a través de Ethernet
    • Funciones de calibración básica, de calibración durante el proceso y de referencia
    • Parametrización de los puntos de unión individuales en la pieza
    • Módulo de monitorización del proceso con transductor de desplazamiento y función de estadísticas
    • Transferencia de datos del proceso a un sistema superior de gestión de calidad
    • Mobile Link – Gestión proactiva del mantenimiento con indicadores de mantenimiento y libro de registro
    • Detección del desgaste de componentes seleccionados
    • Fácil manejo con textos de ayuda en pantalla

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el RIVTAC® Automation? Descargue más información aquí.

Más información