Prensa – 18.01.2016

Gamas complementarias

Gama de productos con capa antigripante

En los roscados en los que tanto los pernos y las tuercas como los elementos de fijación están fabricados en acero inoxidable, puede producirse un fenómeno conocido como gripado o galling.

La gama de productos con capa antigripante de Böllhoff ayuda a evitar este problema.

Este producto ha sido diseñado por Böllhoff

 

Principio

La razón por la que los aceros inoxidables son resistentes a la corrosión es que su superficie está cubierta por una capa de óxido de cromo muy delgada (de 2 a 5 nm). Debido a las posibles diferencias en la actividad electroquímica, el acero inoxidable tratado suele pasivarse. En el caso de la gama de productos con capa antigripante, la pasivación específica vuelve a tratarse con una suspensión coloidal no electrolítica específicamente diseñada para este caso, que produce una delgada capa de lubricación en seco a base de fluoropolímeros. De este modo, es posible la colocación sin que la rosca se gripe.

La capa antigripante reduce a un mínimo los posibles costes posteriores que puede implicar una unión atornillada en acero inoxidable. El tratamiento previo está seco y es antideslizante. El color es blanquecino y el espesor de la capa oscila entre 5 y 20 μm. La temperatura oscila entre -180 °C y 260 °C. La fricción se ajusta en un margen comprendido entre 0,12 y 0,18 μges.

Ventajas de la gama de productos con capa antigripante:

  • Colocación fácil, sin gripado
  • Tiempos de colocación reducidos
  • No se necesita una lubricación manual
  • La fricción se ajusta a un margen comprendido entre 0,12 y 0,18 μges.
  • El tratamiento previo está seco y es antideslizante.
  • Las tuercas con lubricación previa tienen múltiples aplicaciones
  • Puede mantenerse en el almacén durante un tiempo ilimitado

Actualmente, la gama de productos de Böllhoff incluye tuercas DIN 934 y tuercas autoblocantes DIN 985 en A2 con la capa antigripante según B 53090.

Además, el laboratorio acreditado de Böllhoff se encarga de realizar los ensayos necesarios para conseguir el mejor diseño posible de la unión.

Tuercas con capa antigripante según B 53090

Tuercas con capa antigripante según B 53090

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Nota de prensa
.doc/1.829 caracteres* Enero de 2016 14 kB / ZIP
.doc/1.829 caracteres* Enero de 2016 14 kb / ZIP
Fotos para la prensa
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2849 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2849 kb / ZIP

* incluidos espacios