Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Selecciones adicionales

NORMACLAMP® TORRO®

Obtenga uniones seguras y estancas con las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO® para cargas mecánicas altas.

Imagen de una abrazadera para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO®

Para cargas mecánicas altas.

Abrazaderas para tubos flexibles con rosca sinfín: el diseño moderno de fijación para fuerzas de apriete óptimas con cargas mecánicas altas.

No hay comparación: Las NORMACLAMP® TORRO® se destacan por una resistencia a la tracción frontal más alta que la de productos similares de la competencia. Las abrazaderas para tubos flexibles ofrecen una mayor seguridad de montaje gracias a los altos pares de rotura.

Fortalezas

Ventajas de NORMACLAMP® TORRO®

  • Mejoras en el diseño de la carcasa

    Las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO® ofrecen una alta seguridad de montaje gracias a una distribución uniforme de la fuerza.

  • Estampación del material y de la zona de apriete

    Las abrazaderas para tubos flexibles se caracterizan por la estampación en un lado, lo que impide mezclarlas y facilita la instalación.

  • Asiento de carcasa corto

    Las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO® ofrecen una presión de contacto uniforme para aumentar la estanqueidad.

  • Rodamiento de soporte de tornillo

    Montaje sencillo: El soporte del tornillo permite guiar la banda de forma segura.

  • Extensión asimétrica

    La carcasa asimétrica del NORMACLAMP® TORRO® evita eficazmente que el cabezal de apriete se separe durante el apriete.

  • Superficie interna de la banda lisa o estampada

    Para una protección óptima del tubo flexible, ofrecemos dos tipos de abrazaderas NORMACLAMP® TORRO®: lisas o estampadas.

Método y principio

Abrazaderas para tubos flexibles multirrango NORMACLAMP® TORRO®

Inconfundible

Las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO® son inconfundibles, gracias a su carcasa asimétrica y estanqueidad óptima. El diseño especial de la carcasa permite obtener unas fuerzas altas de sujeción, pero manteniendo una distribución homogénea de las mismas, para lograr un par de apriete excepcional. La abrazadera se adapta perfectamente al tubo flexible y garantiza una estanqueidad magnífica.

Imagen de una abrazadera para tubos flexibles NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO®Abrazaderas para tubos flexibles multirrango NORMACLAMP® TORRO®

Encuentre la solución adecuada para su sector

Aplicaciones industriales

Uso versátil. Las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® son extraordinarias para cualquier tipo de conexión de tubos flexibles. Por ende, ofrecen una gran seguridad con diferentes tipos de formas y en combinaciones de material muy variadas, siempre conformes con las normas vigentes. Independientemente de si se trata de conductos de combustible o de ventilación con presión o sin presión, de conexiones de refrigerante o de tubos de aceite, la unión se mantiene siempre. El diseño especial de estas abrazaderas resulta especialmente ventajoso en las aplicaciones con altas cargas mecánicas.

Más productos