Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

Europipe

Nuestro HELICOIL® más grande convenció a Europipe en términos técnicos y económicos

Tubería al atardecer

Esperanza de vida ampliada

Un elemento de coste evitable: roscas que se desgastan con rapidez. Con nuestros insertos roscados HELICOIL® de mayor tamaño, pudimos ampliar la vida útil de las herramientas.

Situación inicial

Alto grado de desgaste

Para fabricar tubos grandes, la empresa utiliza un expansor de dos cabezales en la fase final de conformado.
Los tubos soldados se ensanchan gradualmente en frío mediante el expansor para conseguir la precisión dimensional y los datos geométricos requeridos. El índice de dilatación varía en función del diámetro del tubo, el grosor de sus paredes y el material utilizado. Varía entre 0,8 % y 1,5 %. La tensión permanente de hasta 1500 toneladas de carga de tracción provocó el desgaste de las roscas de las varillas de tracción del expansor. Debido a los costes resultantes, se necesitaba una solución duradera.

EUROPIPE: barras de tracción de los expansores
Barra de tracción del expansor

Solución

Inserto roscado HELICOIL®

Las cargas elevadas requieren soluciones resistentes. Colaboramos con EUROPIPE para desarrollar una solución a medida, que implicaba enroscar un inserto roscado HELICOIL® en la tuerca de la varilla tensora para mejorar la distribución de la fuerza de pretensado durante el proceso de expansión mecánica. El aumento de la resistencia a la fatiga de la rosca prolonga considerablemente la vida útil del expansor mecánico.

  • Resistencia a la fatiga sin HELICOIL® 600 a 950 t
  • Resistencia a la fatiga con HELICOIL® 750 a 1200 t

Para EUROPIPE, hemos producido nuestros insertos roscados HELICOIL® de mayor tamaño, que miden:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm y 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free RunningFilete inserto para metales

Resultado

Ampliación de la vida útil de la herramienta

Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar soluciones personalizadas. Esto es solo un ejemplo de esta estrecha colaboración.
Con los insertos roscados HELICOIL® hemos creado roscas de alta precisión y resistentes al desgaste. El aumento de la resistencia de las roscas permitió prolongar la vida útil de las varillas tensoras del expansor.

Ventajas para el cliente

  • Distribución uniforme de la carga y la tensión
  • Refuerzo de roscas
  • Mejora de la calidad
HELICOIL® antes de la colocación: EUROPIPE
HELICOIL®antes de la colocación

Más información

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros