eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Závitová technika

SPREDLOC®

Efektivní expanzní ukotvení s jednostranným přístupem.

SPREDLOC® – efektivní expanzní ukotvení s přístupem jen z jedné strany

Inovativní spojovací technika

Trvalé a stabilní závity pro vysoce kvalitní lehké konstrukce

SPREDLOC® jsou závitové svorníky, které společnost Böllhoff nabízí v kombinaci s příslušnými montážními systémy pro expanzní ukotvení. Závitové svorníky odpovídající pevnostní třídě 8.8 byly speciálně navrženy pro jednoduchou a efektivní montáž s jednostranným přístupem. Výsledkem jsou pevné, stabilní závity pro vysoce kvalitní lehké konstrukce z hliníku, hořčíku nebo polymerů.

PLUSOVÉ BODY

Výhody prvků SPREDLOC®

  • Efektivní

    Předmontovaný, jednodílný spojovací prvek. Není zapotřebí žádný upínací závit, a je možné vytváření závitů v odlitých i vrtaných otvorech. Vytvoření šroubových spojení pomocí pevného svorníku, odpovídajícího pevnostní třídě 8.8.

  • Čistota dílů

    Při montáži nevznikají žádné třísky ani otřepy.

  • Mnohostranné použití

    Vhodné pro širokou škálu lehkých materiálů.

  • Snadná montáž

    Montáž metodou „naslepo“ (s jednostranným přístupem). Pro montáž jsou k dispozici osvědčená montážní zařízení RIVKLE® – od ručních nástrojů až po plně automatické systémy.

POSTUP A PRINCIP

Přesné závity v moderních lehkých konstrukcích

SPREDLOC® je předmontovaný spojovací prvek sestávající ze dvou částí které jsou pevně spojeny. Aplikuje se pomocí montážního nástroje a vsadí se do montážního otvoru. Otvory mohou být odlity, nebo vytvořeny běžnými vrtáky jako slepé či průchozí otvory.

Díky axiálnímu tažnému pohybu montážního nástroje na šroubu tohoto spojovacího prvku se pouzdro natáhne přes dřík šroubu a současně se roztáhne. Během tohoto procesu se křížové rádlování kotevního pouzdra vtlačuje do stěn otvoru na dílu. Podélné rýhování na hlavě šroubu zabraňuje jeho otáčení uvnitř pouzdra.
Odsazení na hlavě svorníku omezuje možnou montážní dráhu a zvyšuje sílu potřebnou k vytažení. Prvek SPREDLOC® je nyní ukotven a zajištěn proti vyšroubování a vytažení.

Toto inovativní řešení vytváření spojů je vhodné pro tloušťky materiálu od 6 mm.

Hodnoty krouticího momentu a síly potřebné k vytažení naleznete v našem katalogu výrobků.

Technologie SPREDLOC®

Hydropneumatické a akumulátorové montážní nástroje pro prvky SPREDLOC®

Pro montáž jsou k dispozici osvědčená montážní zařízení RIVKLE®.

  • RIVKLE® P2007

    Technické údaje

    • Maximální zdvih: 7,0 mm
    • Maximální montážní síla: 21 kN
    • Provozní tlak vzduchu: 5,5–7,0 bar
    • Hmotnost (bez výměnné jednotky): 2,2 kg
    • Hladina hluku: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Technické údaje

    • Maximální zdvih: 7,5 mm
    • Maximální montážní síla: 18 kN (ocel, M3 až M8)
    • Akumulátor: Lithium-iontový Makita, 18 V, 1,5 Ah
    • Hmotnost (bez výměnné jednotky): 2,27 kg
    • Hladina hluku: < 70 dB(A)

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky SPREDLOC®? Další informace si stáhněte zde.

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Technologii SPREDLOC® lze používat pro konstrukční díly v různých odvětvích, například v automobilovém průmyslu a při výrobě užitkových vozidel.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi