U šroubových spojů může při dynamickém zatížení dojít k samočinnému uvolnění a tím i k selhání spoje. Tomu efektivně brání SAPER LOCK®, a to i při silných vibracích.
U šroubových spojů může při dynamickém zatížení dojít k samočinnému uvolnění a tím i k selhání spoje. Tomu efektivně brání SAPER LOCK®, a to i při silných vibracích.
Pojistná matice SAPER LOCK® se skládá z tělesa matice s vnitřní pružinou. Konstrukce tělesa matice způsobuje, že se pružina při samočinném uvolnění položí do dna závitové drážky a ovine svorník. Tím se zamezí samočinnému uvolnění.
Pojistná matice SAPER LOCK® se používá především tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost šroubů. Na rozdíl do jiných jištění šroubových spojů lze matici SAPER LOCK® použít jako kvalitní zajištění proti uvolnění, jako zajištění proti ztrátě a jako seřizovací a stavěcí prvek. Nezávisle na předpínací síle a tvrdosti šroubovaných součástí.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Bez uvolnění. I při silných vibracích a dynamických zatíženích.
Revizní háček umožňuje snadnou montáž a demontáž pomocí běžných nástrojů.
Při našroubování se pružina rozšíří a nevznikne žádný dodatečný třecí moment, což umožňuje bezproblémové opakované šroubování.
Efektivní zajištění šroubového spoje, zajištění proti ztrátě a stavěcí a seřizovací funkce.
Pojistné matice SAPER LOCK® jsou mezinárodně patentované.
Inovativní pojistná matice SAPER LOCK® má pružinu z nerez oceli, která je integrovaná do tělesa matice. Při našroubování matice se pružina roztáhne a položí se téměř bez tření do tělesa matice. Na rozdíl od konvenčních svěrných matic umožňuje snadnou montáž, protože pružina nezpůsobuje žádný další třecí moment. Matice se neopotřebuje a lze ji neomezeně opětovně používat.
Pružina je elastická, takže se při uvolnění položí do dna drážky závitu. Přitom pevně ovine svorník a jištění šroubových spojů již nelze uvolnit. Samosvorné matice se svěrným dílem zamezují pouze vypadnutí spoje. Výhoda SAPER LOCK®: Zachová předpínací sílu ve spoji – nezávisle na tvrdosti šroubovaných součástí a aplikované předpínací síle. Aplikace s pojistnou maticí SAPER LOCK® je tak bezpečná.
Díky bočně umístěnému reviznímu háčku v pružině lze pojistnou matici SAPER LOCK® zcela jednoduše demontovat. Tento háček se stlačí nástrčným klíčem, čímž se přidrží zajišťovací mechanismus. Pojistnou matici SAPER LOCK® lze pak odšroubovat bez zvýšeného třecího odporu.
Účinek pojistné matice SAPER LOCK® jako zajištění proti uvolnění lze změřit a vizualizovat:
Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro analýzu bezpečnosti šroubových spojů při vibracích a dynamických zatíženích. Při Junkerově testu se spojovací prvky utáhnou na definovanou předpínací sílu a poté se vystaví dynamickému příčnému zatížení. Během zatížení se předpínací síla kontinuálně zaznamenává.
Předpínací síla ve spoji byla díky pojistné matici SAPER LOCK® zachována na více než 80 %, výsledek testu byl tedy úspěšný. U nedostatečně zajištěných spojů dochází k uvolnění a s tím spojené ztrátě předpínací síly. Vedle uvedený diagram ukazuje chování nedostatečně zajištěných šroubových spojů v porovnání se šroubovými spoji, u nichž se používají pojistné matice SAPER LOCK®.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matice SAPER LOCK® Inovativní jištění šroubových spojů
|
angličtina | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.