Efektivní propojení dvou spojovacích prvků. Sestává z tělesa matice a integrované závitové vložky HELICOIL® Screwlock.
Efektivní propojení dvou spojovacích prvků. Sestává z tělesa matice a integrované závitové vložky HELICOIL® Screwlock.
Zajištění je dosaženo pomocí jednoho nebo více polygonních chodů závitu HELICOIL® Screwlock. Působí svěrným účinkem na boky zašroubovaného šroubu, takže vzniká elasticky pružící upnutí třecí silou. Takto realizované svěrné/krouticí momenty jsou srovnatelné s údaji v ISO 2320 nebo je lze individuálně přizpůsobit.
Pojistné matice HELICOIL® se používají ve výfukových systémech motorů v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, ve stavebních strojích, v kolejových vozidlech a v zemědělských strojích.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Proti samočinnému uvolnění. Chody závitu HELICOIL® Screwlock
působí svěrně na boky šroubovaného šroubu nebo čepu – pro vysoké elasticky pružící upevnění třecí silou a optimální sevření šroubu.
Vysoce pevné matice v kombinaci
s drátěnými závitovými vložkami HELICOIL® Screwlock – volitelně s podložkou. Bez uvolnění při ztrátě předpínací síly při použití těsnění. Pro vyšší bezpečnost.
Také při vysokých teplotách při použití jako např. ve výfukových systémech si pojistná matice zachová svoji pevnost. Kromě toho nedochází k žádnému zadření.
Pojistná matice sestává z tělesa matice a drátěné závitové vložky HELICOIL® Screwlock. Sevření šroubu je dosaženo pomocí polygonního chodu závitu HELICOIL® Screwlock. Tyto chody závitu působí svěrným účinkem na boky zašroubovaného šroubu nebo čepu. Vzniká vysoké elasticky pružící upevnění třecí silou a tím i sevření šroubu proti samočinnému uvolnění. Vždy podle případu použití jsou možné zvýšené svěrné momenty díky více polygonním chodům závitu.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Pojistné matice speciální matice s jištěním šroubových spojů
|
angličtina | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.