eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Technické informace

Montážní nástroje ONSERT®

Poskytneme vám všechny relevantní informace a pomůžeme vám s našimi montážními nástroji pro spojovací prvky ONSERT® využívající technologii lepení.

ONSERT® SL ONE – účinná UV-LED vytvrzovací lampa pro inteligentní lepení inovativních spojovacích prvků ONSERT®

Ke stažení

Návody k obsluze

Hledáte návod k obsluze pro svůj montážní nástroj ONSERT®? Zde si jej můžete stáhnout zdarma.

Video

Nejste si jisti, jak používat montážní nástroj ONSERT®? Rychle a jednoduše – rádi vám poskytneme krátký video návod.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Potřebujete další pomoc?

Vítejte v naší sekci nejčastějších dotazů. Najdete zde odpovědi na nejčastější situace, se kterými se můžete v praxi setkat.
  • Ruční montážní nástroj můžete používat pro všechny druhy prvků ONSERT®. Stačí jen změnit výměnnou jednotku.

  • Prvky lze umístit buď ručně, nebo pomocí výměnné jednotky v nástroji. Pro vyšší požadavky na tolerance doporučujeme používat šablonu, pomocí které lze nástroj ONSERT® SL ONE přesně umístit na povrch dílu. Tuto šablonu by měl vytvořit uživatel.

  • Nástroj ONSERT® SL ONE má standardní dobu vytvrzování 10 sekund, což je dostatečné pro lepení prvků ONSERT®, které obsahují vložený šroub nebo matici. Při použití jednotlivých plastových spojovacích prvků pro vedení kabelů může být doba vytvrzování případně zkrácena na 5 sekund. Pro každou aplikaci je důležité dobu vytvrzování ověřit.

  • Lepení není univerzálně použitelné pro všechny materiály nebo povrchy. Standardní lepidla ONSERT® mají výjimečně dobré vlastnosti na skle, hliníku (jak surovém, tak s nosnými povrchy, jako jsou e-coat nebo eloxované povrchy) a na oceli (pouze po povrchové úpravě). Jsou také účinná na termoplastech (s výjimkou PTFE, PP a POM) a rovněž na termosetech.

  • Ano, pomocí dodatečné technologie dávkování.  
    Před použitím dávkovacího aplikátoru postupujte podle pokynů v návodu k obsluze.

  • Nahlédněte do návodu k obsluze nebo nás kontaktujte.

  • Existují dva způsoby odstranění prvku ONSERT®:

    1. Působením tepla, například pomocí vysoušeče vlasů, lze prvek ONSERT® spolu s lepidlem změkčit, a je tak možné jej snadno odloupnout z vnější strany dovnitř pomocí plastové špachtle.

    2. Jako řešení „za studena“ nabízí společnost Böllhoff v příslušenství plastový klín (číslo dílu: 48501900009), který lze pomocí 500g kladiva k odstranění prvku rovněž použít.

    Doporučujeme obě metody nejprve vyzkoušet, aby nedošlo k poškození výrobku zákazníka.

  • Jednotlivé výměnné jednotky usnadňují lepší polohování a manipulaci s prvky ONSERT® během procesu lepení. S výběrem vhodné výměnné jednotky vám rád pomůže váš technický zástupce.

  • Jakmile naprogramujete volný režim expozice, je nošení ochranných brýlí povinné. Abyste předešli zdravotním rizikům, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze.

  • Kufřík se dodává s 5 náhradními O-kroužky. Poškozený O-kroužek vyjměte pomocí malé pinzety nebo špičatého předmětu. Nový O-kroužek opatrně vložte do drážky a zatlačte na něj prsty. Pro zjednodušení procesu lze ochranný kryt z nástroje sejmout.

  • Ano, k měření je však nutné použít vhodný senzor pro 405 nm a adaptér přizpůsobený pro nástroj SL ONE. S tímto dotazem se prosím obraťte na svého technického zástupce.

  • Nástroj očistěte pouze z vnější strany pomocí bavlněného hadříku nepouštějícího vlákna, namočeného do vlažné čisté vody.

    Zbytky tekutého lepidla lze opatrně odstranit bavlněným hadříkem a trochou alkoholu.

    Zatvrdlé zbytky lepidla, například na ochranném krytu nebo LED displeji, je třeba opatrně odstranit pouze plastovou špachtlí. Aby nedošlo k poškození nástroje, kontaktujte předem svého obchodního zástupce.

OSOBNÍ PODPORA

Nenašli jste vhodnou odpověď?

Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi