Novinky – 04.10.2017

Povrchová technika

 

Udržitelná povrchová ochrana díky VZD

VZD: Alternativa bez chromu VI u galvanických povrchových úprav

Chrom VI je již zakázán v mnoha průmyslových odvětvích jako nebezpečná látka silně ohrožující životní prostředí a zdraví. 21. 9. 2017 vstoupil po celé Evropě v platnost obecný zákaz používání povrchů obsahujících chrom VI podle nařízení REACH.

Böllhoff Parabel

 

Zákaz se týká dříve běžných chromátování, která byla používána při galvanických povrchových úpravách spojovacích prvků.

  • Žluté chromátování (např.: A3C podle DIN EN ISO 4042)
  • Olivové chromátování
  • Černé chromátování
  • DACROMET®


Pro volbu alternativního povrchu jsou nejdůležitějšími kritérii kvalita, cena a využitelnost. Galvanická pozinkování s pasivací silnou vrstvou chromu III (VZD) splňují tyto požadavky.

  • Vysoká korozivzdornost: 144h v SSNT (viz A3C: 120 h SSNT)
  • Nastavený součinitel tření: µges = 0,12-0,18
  • Ekonomické i ekologické
  • Vysoká celosvětová využitelnost / katalogové zboží
VZD – alternativa bez chromu VI – udržitelná povrchová ochrana

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
VZD – alternativa bez Cr(VI)
Udržitelná povrchová ochrana
angličtina 8045/17.02 212 kB / PDF
angličtina 8045/17.02 212 kb / PDF
Böllhoff aktuálně
Přechod na ochranné zinkové vrstvy bez chromu VI pro spojovací prvky
angličtina 1622/15.02 895 kB / PDF
angličtina 1622/15.02 895 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.