Inteligentní upevnění zadních světel pomocí našeho systému SNAPLOC®. Uvedením nového typu I 736 produktové řady Ixeo stanovuje společnost Bürstner nový standard. Středem pozornosti jsou především exkluzivně vyvinutá zadní světla.
Výchozí situace
Inovativní řada mobilních domů Ixeo I se vyznačuje moderním designem konstrukce, ergonomickými prvky a důmyslnými detaily. Zadní světla výrazně charakterizují vzhled obytného vozu a lze je považovat za důležitý designový prvek.
Nová světla, která jsou kombinací LED a technologie klasických žárovek, byla vyvinuta exkluzivně pro společnost Bürstner. Cílem byla možnost snadné demontáže a opětovné montáže, kdykoli je třeba vyměnit žárovku nebo provést údržbu. Za účelem splnění specifických kritérií designu byla také požadována strategie „neviditelného“ spoje.
Řešení
Technologie SNAPLOC® je dvoudílný systém a skládá se z kulového čepu a spojky.
Samořezný kulový čep vytvaruje nebo vyřízne závit do zadní stěny obytného vozu. Spojka se připevní do zadního světla jednoduchým vtlačením. Ve spojce je kulové pouzdro, do kterého kulový čep zapadne.
Výsledek
Snadno demontovatelné zásuvné spoje SNAPLOC® umožňují rychlou a snadnou výměnu světel. Systém je také na zadním světle zvenčí neviditelný a izoluje vibrace, které mohou vznikat při jízdě obytným vozem.
Ve voze Ixeo I 736 je nainstalováno osm systémů SNAPLOC® s průměrem kuličky 10 mm.
Systém SNAPLOC® na společnost Bürstner zapůsobil a v poslední době jej lze najít také ve vnitřních střešních světlech modelu vozu Ixeo I.