Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Pièces sur plan en élastomères

ELASTEC®

Technologie de fixation et d’étanchéité selon spécifications client à base d’élastomères.

Une grande variété de solutions d’assemblage et d’étanchéité – ELASTEC®

Produits et sous-ensembles sur-mesure en élastomère

Assemblage, étanchéité, amortissement et découplage

Nos produits et sous-ensembles en élastomère sont conçus pour être rapidement et facilement adaptés aux diverses normes de l’industrie et aux besoins des clients notamment en matière d'étanchéité. Grâce à notre parc d’outillage, nous pouvons vous offrir individualisation, délais courts et prix compétitifs.

Les plus

Avantages d’ELASTEC®

  • Résistance à la température

    Nos produits en élastomère conservent leur forme, même quand ils sont exposés à des températures élevées et à un froid extrême.

  • Étanchéité

    L’étanchéité est cruciale. La bonne combinaison et le mariage harmonieux de matériaux permettent d’obtenir des systèmes d’étanchéité stables sur le long terme, pour une fonctionnalité durable.

  • Compétences en élastomères et plastiques

    Les produits en élastomère sont souvent exposés à un large éventail d’influences environnementales. Une résistance élevée aux intempéries et au vieillissement garantit un produit constant dans le temps.

Méthode et principe

Notre concept de service complet

Nous accompagnons vos projets – de l’idée initiale à sa mise en œuvre. Nous entretenons un dialogue avec vous tout au long du processus de travail. Une gestion intelligente de l’innovation et d’intenses discussions autour de vos besoins nous aident à trouver des solutions de fixation personnalisées.
En collaboration avec vous, nous mettons en œuvre la meilleure solution d’un point de vue technique et économique.

Nos services

  • Développement de produits sur-mesure
  • Compétence en matériaux
  • Parc machines interne (moulage par injection et moulage par injection bi-composant)
  • Prototypage
  • Laboratoire agréé
  • Exécution et logistique
Une grande variété de solutions d’assemblage et d’étanchéité – ELASTEC®
ELASTEC® Une grande variété de solutions d’assemblage et d’étanchéité

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous

Trouvez la bonne solution pour votre application

Compétence en matériaux

Apprenez-en davantage sur les matériaux et trouvez la bonne version pour votre application spécifique.

  • VMQ (LSR)

    Quand le matériau est introduit dans la machine sous forme de composants visqueux A + B, le processus de moulage par injection le rend mince et fluide. Les composants sont ensuite mélangés avec précision au moyen d’un outil de moulage par injection parfaitement adapté pour donner à votre idée une forme permanente. Le matériau LSR se caractérise par une excellente valeur de déformation rémanente à la compression et une résistance élevée au milieu. En ce qui concerne la forme et la fonction, la large plage de températures fait du LSR le matériau idéal dans presque toutes les applications.

  • VMQ (HCR)

    Le caoutchouc à haute consistance (HCR) ou silicone solide vulcanisé à haute température élargit les domaines d’application du silicone. Ce composé de forme solide et prêt à l’emploi peut répondre aux exigences spécifiques des clients pour différents matériaux, couleurs et composants, y compris en plus petites quantités. Comme pour le LSR, Böllhoff transforme le HCR par moulage par injection. Des dispositifs d’alimentation à trémie ou à bande alimentent le caoutchouc dans la machine-outil.

  • FKM

    Sa résistance à la température va de -40 °C à +200 °C. Sa résistance au vieillissement est sa propriété la plus importante.

Vidéos

ELASTEC® : découvrez notre concept de service tout compris.

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par ELASTEC® ? Téléchargez plus d’informations ici.

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous