Pièces sur plan en plastique

TEPRO®

Développement de pièces et sous-ensembles plastiques sur-mesure, précis et fonctionnel

 

Pour une plus grande liberté de conception

TEPRO® offre des solutions pour de multiples applications

Forme, couleur, fonctionnalité : tous les souhaits des clients sont pris en compte lors du développement des composants techniques sur-mesure. Nous sommes l'interlocuteur qu'il vous faut pour les solutions sur mesure devant se conformer avec de fortes exigences.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Nous accompagnons vos projets, de la première idée jusqu'à la réalisation. Le dialogue est le fil conducteur de notre collaboration. Appuyé par des échanges constructifs sur vos exigences nous vous aiderons à personnaliser la fixation dont vous avez besoin.

Domaines d'application

Nos produits TEPRO® sont par exemple utilisés dans l'aéronautique et l'aérospatiale, dans l'industrie automobile, notamment pour les intérieurs, les groupes motopropulseurs, la carrosserie, le moteur et les sous-ensembles ainsi que l'électrique.

Avantages
  • Zoom sur les avantages client
  • Des produits sur-mesure
  • Centre R&D et moyens de prototypage rapide

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Développement, conception et réalisation des prototypes en interne

Vos premières idées sont le point de départ pour le développement de solutions sur mesure. Nos outils CAO et de simulations de pointe nous permettent de vous présenter des concepts dans un délai relativement court.

Compétences en matière plastique

L'injection à son meilleur niveau. Nous produisons avec les dernières presses à injecter du marché et restons connecté aux proncipaux fabricants de matières premières.

Fabrication d'outillage à la pointe de la technologie

Nous misons sur une forte automatisation de nos presses à injecter. Pour un sous-ensemble avec de l'assemblage multi-composants, nous sommes capables de réaliser des machines d'assemblage complexe afin d'obtenir un contrôle 100%.

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Pièces sur plan

Fixations quart de tour

Les fixations quart de tour sont utilisées entre autres pour les compartiments de rangement, les trousses de secours et les triangles de signalisation.

Le système quart de tour TEPRO® est utilisé dans les coffres automobiles, sur le rabat du compartiment de rangement latéral. Il se compose d'un bouton rotatif, d'un verrou, d'un loquet et d'un boîtier, le tout en plastique.

Plus
Ensembles

Poignée du fond

La poignée affleurante s'ouvre par légère pression, ce qui permet de passer la main sous la poignée. Lorsqu'il est ouvert, le verrou est libéré, et le fond peut être soulevé. Après actionnement, il revient automatiquement en position affleurante et verrouille le fond contre toute ouverture involontaire.

Plus
Ensembles

Bouton multi-fonctions

Le bouton multi-fonctions comprend deux composants : un élément de base et un élément fonctionnel. L'élément de base est le support et il est utilisé à différents emplacements dans le véhicule. L'élément fonctionnel peut réaliser différentes fonctions.

Plus
Pièces de précision

Ensemble de blocage

L'ensemble de blocage comprend sept éléments et sert à régler la boîte manuelle des voitures. Il est monté en force dans un logement de moulage sous pression en aluminium et tient ainsi sans fixation supplémentaire.

Plus
Pièces de précision

Groupe de rondelles de butée

Ce produit est installé dans les mécanismes différentiels comme un disuqe de friction.

Plus
TEPRO® K' in K'

Butée de fenêtre

Cette butée de fenêtre exclusive amortit le bruit lors de la fermeture de la fenêtre. Elle est fixée au moyen d'une vis TEPRO® K' in K' auto-taraudeuse aux vitres des portes latérales.

Plus
Produits 2K

Bouton de fixation

Le bouton de fixation comprend deux composants assemblés à travers un alésage réalisé dans une plaque.

Plus
Systèmes de fixation par clippage et par insertion

Éléments amortisseurs de bruit

Étant donné notre expertise en matière de technologies d'assemblage,
les systèmes de fixation par clippage et par insertion font naturellement partie de notre portefeuille de produits. Ces éléments d'assemblage assurent la fixation rapide, fiable et économique de câbles, revêtement et habillages. 

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
TEPRO®
Produits plastiques et sous-ensembles
anglais 4720/16.02 1617 kB / PDF
anglais 4720/16.02 1617 kb / PDF
TEPRO® K' in K'
Solutions de vissage en plastique pour le plastique
anglais 4330/15.02 431 kB / PDF
anglais 4330/15.02 431 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.