Positionner, poser, terminé. Et recommencer. Avec RIVTAC®, nous vous permettons de réaliser des assemblages en un temps record sans pré-perçage. Même en cas d'accès à la pièce d'un seul côté.
Positionner, poser, terminé. Et recommencer. Avec RIVTAC®, nous vous permettons de réaliser des assemblages en un temps record sans pré-perçage. Même en cas d'accès à la pièce d'un seul côté.
Simple et rapide. La pose ultra-rapide de clous RIVTAC® selon un processus simple et rapide. Le clou traverse les composants et les assemble solidement sans pré-perçage.
La technologie RIVTAC® est particulièrement adaptée aux assemblages en aluminium, acier, plastiques, métaux non ferreux ainsi qu'aux assemblages mixtes, multicouches et hybrides de ces matériaux.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Rapide et efficace. La solution pour les corps creux, les boîtiers ou les composants accessibles d'un seul côté.
Le clou est posé en un clin d'œil. Prêt à l'emploi en 0,9 à 1,5 secondes.
Idéal pour les assemblages mixtes, multicouches ou hybrides, de plus en plus utilisés dans le développement de nouveaux modèles de véhicules et de carrosserie.
Le clou perfore les pièces à assembler à grande vitesse et traverse les matériaux des deux composants. La vitesse de pénétration du clou RIVTAC® provoque un échauffement instantané des composants dans la zone d’assemblage et permet aux matériaux assemblés de venir se loger sous la tête du clou.
Ceci permet d'obtenir une liaison mécanique très solide. Grâce à la compression et à la perforation du matériau, se crée une forte liaison par adhérence, notamment en cas de pièces en acier résistant.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
| Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Automation P Pose ultra-rapide de clous
|
anglais | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.