eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Découplage

SNAPLOC®

Conçue en deux parties, faciles à assembler – avec SNAPLOC®, il est facile de créer des fixations enfichables de découplage.

SNAPLOC® – Fixations enfichables avec amortissement des vibrations et du bruit

Fixez et découplez

SNAPLOC® assemble sans transmettre les vibrations et les bruits

Le système de fixation SNAPLOC® en deux parties se compose d’une rotule et d’un coupleur pour un assemblage rapide et repose sur le principe d’un simple emboîtement encliquetable ou enfichable.

Avantages

Avantages de SNAPLOC®

  • Montage et démontage rapides

    Un principe simple pour des exigences complexes : pousser pour fixer, tirer pour détacher.

  • Fixation avec découplage

    Faibles niveaux de vibrations et de bruit. Les vibrations ne sont pas transmises d’un composant à l’autre.

  • Petit nombre de pièces

    Simple et économique. Avec seulement deux pièces – une rotule et un coupleur– SNAPLOC® simplifie les processus de production.

  • Vaste gamme d’options de fixation

    Plus grande liberté dans la construction et la conception. Avec les bonnes options de fixation pour chaque application.

  • Liberté de conception

    Pas du tout visible. Les assemblages SNAPLOC® s’intègrent facilement dans le design des composants.

Méthode et principe

Conception en deux parties pour un assemblage facile.

Une rotule, un coupleur – le principe simple derrière la fixation enfichable SNAPLOC® assure un emboîtement parfait tout en amortissant les vibrations. Dans le coupleur se trouve un logement sphérique dans lequel la rotule peut s’encliqueter.

Le coupleur de la fixation enfichable est monté sur le dessous du composant dans la pièce de fixation disposée et maintenue en place par un emboîtement de forme. En fonction de la conception, la rotule peut être vissée, collée ou clippée sur le composant correspondant. Les parties se réunissent facilement par un système de clip ou en les tirant l’une de l’autre.

Sélection de rotules et de coupleurs SNAPLOC® - systèmes de fixation enfichables pour le découplage des vibrations et du bruit
SNAPLOC®rotules et coupleurs

Trouvez la bonne solution pour votre application

Types de produit SNAPLOC®

  • Goujons SNAPLOC® avec filetage externe

    Les filets externes métalliques des rotules sont métriques ou autotaraudeurs (en plastique). D’autres types de filetage peuvent être fournis sur demande.

  • Rotules SNAPLOC® avec filetage interne

    Les filets internes métalliques des rotules sont généralement métriques. D’autres types de filetage peuvent être fournis sur demande.

  • Rotules SNAPLOC® avec filetage K’ en K’

    Grâce à ses profils de filetage spécialement développés, la fonction plastique dans plastique (K’ en K’) permet des assemblages à vis autotaraudeuse.

    Principe de fonctionnement

    L’aspect clé de notre principe K’ en K’ est la géométrie de filetage brevetée. Le filetage K’ en K’ forme ou découpe un filetage de maintien dans un avant-trou cylindrique. La forme spéciale du K’ en K’ empêche la vis de se desserrer. Combiné avec le composant récepteur, il crée un dispositif autobloquant.

  • Rotules SNAPLOC® clippées

    La forme spécifique des pièces permet de monter ces rotules en les clipsant simplement dans une ouverture.

    Matériau

    • 100 % plastique

    Applications

    • Partout où un filetage ou un goujon ne peut être inséré dans la pièce.
  • Rotule SNAPLOC® à surmouler

    Pour une production rentable, en particulier dans le cas de matériaux à faible résistance, nous proposons des rotules qui peuvent être insérés dans des outils de moulage par injection et moulés.

  • Coupleurs SNAPLOC® pour dômes de positionnement

    Les coupleurs pour dômes de positionnement sont conçus de telle façon qu’ils peuvent être insérés soit de manière totalement automatique soit manuellement dans les trous de positionnement correspondants. Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire.</ p>

    Coupleurs avec collier

    Les coupleurs avec collier sont conçus avant tout pour la fixation dans des dômes de positionnement, mais peuvent aussi être fixés dans des tôles. En raison de la géométrie de la pièce, un alésage ouvert est préférable.

    Avantages

    • Ils peuvent être insérés soit totalement automatiquement soit manuellement dans les trous de positionnement correspondants.
    • Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire
    • Montage très rapide
  • Coupleurs SNAPLOC® pour fixations de tôles

    On peut monter ces coupleurs simplement en les poussant dans un alésage ou une ouverture carrée spécifiés.

    Pour faciliter l’assemblage nous fournissons un outil d’installation.

  • Coupleurs d’angle SNAPLOC®

    Pour compenser les différences angulaires, nous proposons des coupleurs d’angle.

    Principe de fonctionnement

    Quand la fixation n’est pas insérée perpendiculairement par rapport à la surface, il est possible de compenser la différence angulaire. Pour ce faire, des coupleurs d’angle et des coupleurs pour fixations de tôles sont montés dans la tôle. Ceci rend à nouveau possible le montage dans la direction d’insertion.

Produits similaires

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous voulez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous