Assortiments supplémentaires

FLEXIDRIVE®

Combinaison de différentes empreintes. Avec FLEXIDRIVE®, solution sur mesure pour des assemblages économiques, innovants et sûrs.


 

Concepts d'empreintes combinées

FLEXIDRIVE® est une solution deux-en-un permettant de réduire les coûts de montage et de simplifier la maintenance.

L'empreinte TORX® ou six lobes est parfaitement adaptée à un premier montage économique. Pour faciliter les travaux de réparation et de maintenance, et faire face aux arguments tels que la faible disponibilité des outils, FLEXIDRIVE® permet de combiner différentes empreintes.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

Pour le montage, l’efficace empreinte six lobes est utilisée. Pour la maintenance, il est possible d'utiliser différents outils. Si l'empreinte creuse est encrassée et n'est plus accessible, ou si aucun outil correspondant n'est disponible, il est également possible de dévisser l'assemblage par une empreinte extérieure ou d'autres moyens.

Domaines d'application

Plus de flexibilité pour tous les domaines d'application. FLEXIDRIVE® est particulièrement adapté aux produits vissés automatiquement et devant être dévissés rapidement et sans outils spéciaux pour la maintenance. Pour cette raison, les combinaisons d'empreintes sont largement utilisées dans la construction, la construction de machines agricoles et d'autres machines, et dans de nombreux autres secteurs.

Avantages produit
  • Temps de montage réduit grâce à l'utilisation de l'empreinte six lobes
  • Utilisation d'outils standards pour les travaux de maintenance et de réparation
  • Réduction du nombre d'outils
  • Augmentation de la durée de vie des outils

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Temps de montage réduit

Transmission de la force parfaite, montage rapide. Grâce à l'application de force efficace des vis TORX® éprouvées.

Coûts des outils réduit

Les systèmes d'entraînement efficaces permettent d'utiliser des outils standards pour les travaux de maintenance et de réparation. Ceci permet d'augmenter la durée de vie des outils grâce aux systèmes d'entraînement efficaces.

Tout ceci avec un fournisseur unique

Avec FLEXIDRIVE®, vous avez une offre complète. Nous nous chargeons de l'achat, de l'approvisionnement et de la livraison.

Conseil technique

Chaque application est différente. Nous identifions la solution optimale d'un point de vue technique et économique.

Description détaillée

 

Flexibilité totale

Il suffit de combiner. Empreinte six lobes couplée à une tête hexagonale, ou à une tête hexagonale fendue : avec FLEXIDRIVE®, de nombreuses combinaisons d'empreintes sont possibles. Étant donné que la production est spécifique au client, les géométries de vis, formes de filets, matériaux et surfaces les plus variés sont possibles.

Exemples d'application

 

La solution FLEXIDRIVE® est utilisée dans de nombreux secteurs.

Quelques exemples d'application réussie ayant permis de faciliter le montage figurent ci-dessous :


Assemblage de moteurs / fixation de pièces de montage

Solution précédente : Vis six pans creux / Vis à tête hexagonale
Solution FLEXIDRIVE® : Vis à épaulement à tête hexagonale/hexalobulaire


Fixation des feux

Solution précédente : Vis cruciformes
Solution FLEXIDRIVE® : vis auto-formeuses pentagonales avec denture de blocage sous la tête et empreinte six lobes fendue


Vissage de composants d'échangeurs de chaleur

Solution précédente : Vis à tête fendue
Solution FLEXIDRIVE® : vis auto-formeuses trilobées à empreinte six lobes fendue

Illustration Cabrio avec moteur

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.