Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Acessórios adicionais

NAVITIGHT®

Aparafusar com processo seguro. Com NAVITIGHT® para prevenir danos por alinhamento incorreto.

 

Montar sem obstruções

O NAVITIGHT® corrige um ângulo de aparafusamento incorreto logo durante a montagem.

Quando os parafusos são colocados num componente com um lado desviado do passo da rosca (denominado "Cross-Threading"), podem ocorrer danos ou mesmo a destruição da rosca receptora. A geometria especial do parafuso NAVITIGHT® torna este problema coisa do passado.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

Princípio simples, efeito grande. A característica especial dos parafusos NAVITIGHT® está na geometria do fim de rosca. O diâmetro externo da ponta de parafuso é inferior ao diâmetro do núcleo da rosca da porca – o passo da rosca permanece, contudo, constante. Desta forma, ao aparafusar, ocorre um alinhamento entre o parafuso e a porca de forma linear. Desta forma impede-se com eficiência uma união aparafusada incorreta.

Áreas de aplicação

Podem ser utilizadas em qualquer aplicação onde há fixações aparafusadas manuais ou totalmente automáticas com acesso limitado à rosca da porca no componente.

Vantagens do produto
  • Processo seguro de aparafusamento
  • Economia de tempo e dinheiro devido a reduzida margem de erros
  • Possível também para aparafusamento automático
  • A função raspadora elimina resíduos de tinta, entre outros na contra-rosca

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Processo seguro de aparafusamento

Correção de erros devido ao afunilamento da ponta do parafuso. Mesmo parafusos mal inseridos são alinhados corretamente na rosca da porca.

Redução de desperdícios

O conceito inovador dos parafusos NAVITIGHT® impede danos na rosca receptora de forma eficaz.

Redução de custos de processo

A rosca fica protegida. Os custos de pós-processamento ou grandes esforços de reparo são significativamente reduzidos.

Aplicação universal

Produzido de forma ergonômica para um ângulo ideal da união aparafusada no caso de montagem manual. Apresenta também muitas vantagens para a união aparafusada automática.

Descrição detalhada

 

Rosca de alinhamento automático

Justamente com dimensões limitadas de instalação, frequentemente ocorrem erros de ângulo durante a montagem de parafusos. Quando a rosca receptora é danificada por emperramento do parafuso, as falhas de produção resultantes causam custos de pós-processamento consideráveis. Para eliminar as fontes de erro logo durante a montagem, o diâmetro externo da ponta do parafuso NAVITIGHT® é menor do que o diâmetro do núcleo da rosca da porca. Uma vez que o passo da rosca permanece constante, o parafuso se alinha automaticamente na rosca da porca. Desta forma, quaisquer erros durante o aparafusamento são evitados.

Variantes de produto

Cada proposta exige sua própria solução muito específica.

Conheça mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes mais adequadas para o seu caso de aplicação.

Acessórios adicionais

Modelo standard NAVITIGHT®

Cabeça de flange sextavada, disponível nas medidas M 5 a M 14.

Mais
Acessórios adicionais

NAVITIGHT® com função raspadora de tinta

O parafuso NAVITIGHT® com ranhura, restaura a rosca interior na medida em que raspa a tinta.

Outras formas de acionamento e medidas estão disponíveis mediante solicitação.

Mais

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.