Com o revestimento anti-gripagem da Böllhoff reduz-se de forma eficaz a soldadura a frio.
Com o revestimento anti-gripagem da Böllhoff reduz-se de forma eficaz a soldadura a frio.
O motivo da resistência à corrosão de aços não oxidáveis assenta no facto de as suas superfícies estarem revestidas com uma camada de óxido de cromo muito fina (2-5 nm). Devido às eventuais diferenças da atividade eletroquímica o aço inoxidável tratado é normalmente passivados. A passivação específica é tratada, no caso de anti-gripagem, com uma suspensão coloidal não eletrolítica adaptada, que produz uma lubrificação seca fina sobre uma base de fluoropolímero. Assim é possível uma montagem sem travamento das roscas.
Através do revestimento anti-gripagem minimizam-se os possíveis custos sequenciais de uma ligação aparafusada em aço inoxidável. O pré-revestimento está seco e pode ser tocado. A cor é esbranquiçada e a espessura da camada é de 5 a 20 μm. A faixa de temperatura fica entre -180°C a 260°C. O coeficienete de fricção especificado é 0,12 – 0,18 μm.
De série, de momento estão disponíveis as porcas DIN 934 e as porcas autoblocantes DIN 985 em A2 com o revestimento anti-gripagem de acordo com B 53090 na gama Böllhoff.
Para se atingir a disposição de ligação melhor possível, podem efetuar-se os testes necessários para o efeito num laboratório de ensaios acreditado da Böllhoff.
Impressão livre.
Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com
Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil
Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.
O quê? | Formato do ficheiro / Carateres | Primeira edição | Tipo / tamanho | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressefoto
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Janeiro 2016 | 2849 kb / ZIP |
* incl. espaços em branco