News – 28.10.2021

RIVSET® HDZ

Der Allrounder für Ihre Produktion.

Flexibel und effizient

Der RIVSET® HDZ Niet ermöglicht das Fügen von hochfesten bis hin zu ultrahochfesten Stählen (> 1.500 MPa) mit artfremden Werkstoffen.

Diese Flexibilität wird im Wesentlichen durch die konische Bohrungsgeometrie erreicht.
​​​​​​​In Kombination mit dem halbkugelförmigen Bohrungsgrund weist der HDZ Niet eine hohe Stabilität auf, so dass bereits mit dem HDZ Niet in Härtegrad H4 das Fügen von pressgehärteten Stählen möglich ist.

This product is made by Böllhoff

 

Ihre Vorteile

  • Breites Anwendungsspektrum mit nur einer Nietgeometrie
  • Erstellung von Hybridverbindungen
  • Realisierung von Zwei- und Mehrlagen-Verbindungen

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVSET® HDZ
Richtungsweisende Stanzniettechnik für moderne Werkstofftrends
Deutsch 10/2021 565 kB / PDF
Deutsch 10/2021 565 kb / PDF
RIVSET®
Stanzniettechnik für den modernen Mischbau
Deutsch 04/2018 6459 kB / PDF
Deutsch 04/2018 6459 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.