eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Bürstner

Für die Befestigung der Heckleuchten ihres Wohnmobils Ixeo I 736 setzt Bürstner auf SNAPLOC® Steckverbindungen.

Bild eines Wohnmobils von Bürstner

Die Welt steht offen für Bürstner und Böllhoff

Intelligente Befestigung von Heckleuchten mit unseren SNAPLOC® Steckverbindungen. Mit dem Modell I 736 der Ixeo-Baureihe setzt Bürstner neue Maßstäbe. Besonders die exklusiv entwickelten Heckleuchten stehen dabei im Mittelpunkt.

Ausgangssituation

Schneller Lampenwechsel – überall und jederzeit

Die innovative Wohnmobilreihe Ixeo I zeichnet sich durch moderne Aufbautechnik, ergonomische Einbauten und clevere Detaillösungen aus. Heckleuchten prägen wesentlich das Erscheinungsbild eines Wohnmobils und gelten somit als wichtiges Designelement.
So wurden exklusiv für Bürstner neue Lampen entwickelt, eine Kombination aus LED und klassischer Glühfadentechnik. Bei einem möglichen Lampentausch oder Wartungsarbeiten sollten diese jedoch leicht abnehmbar und wieder aufsteckbar sein. Für ein elegantes Erscheinungsbild wird zudem eine nicht sichtbare Montagelösung der Verbindungselemente vorausgesetzt.

die Heckansicht eines Bürstner Wohnmobils
die Heckansicht eines Bürstner Wohnmobils

Lösung

SNAPLOC® Steckverbindungen – ein einfaches Prinzip für komplexe Anforderungen

Das zweiteilige Befestigungssystem SNAPLOC® besteht aus Kugelbolzen und Kupplung.
Der Kugelbolzen formt bzw. schneidet selbst ein Gewinde in die Rückwand des Wohnmobils. Die Kupplung wird durch einfaches Eindrücken in der Heckleuchte befestigt. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen als Gegenstück einschnappen kann.

Auswahl von SNAPLOC® Kugelbolzen und Kupplungen – schwingungs- und geräuschentkoppelnde Steckverbindungen
SNAPLOC® Kugelbolzen und Kupplungen
SNAPLOC® Schwingungs- und Geräuschentkoppelung Designprinzip

Ergebnis

Verbinden durch Aufstecken, Lösen durch Abziehen

Die leichte Demontage der SNAPLOC® Steckverbindung vereinfacht erheblich den Lampenwechsel. Das System ist zudem an der Heckleuchte von außen nicht sichtbar und entkoppelt Schwingungen sowie Vibrationen, die bei der Fahrt der Wohnmobile auftreten können.
Jeweils 8 SNAPLOC® Systeme mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm werden in einem Ixeo I 736 verbaut.

SNAPLOC® konnte Bürstner überzeugen – und findet seit Kurzem ebenfalls Anwendung in den Deckenleuchten im Interieur des Ixeo I.

Kundennutzen

  • Schnelle und einfache Montage und Demontage
  • Kostengünstig
  • Einfache Integration ins Kundenbauteil
  • Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
  • Toleranzausgleichend
Die Heckleuchten des IXEO I 736 von Bürstner werden mit Hilfe von SNAPLOC® Steckverbindungen entfernt
Die Rückleuchten des Bürstner IXEO I 736 werden mit Hilfe von SNAPLOC® Steckverbindungen entfernt