Remachado

RIVSET®

Equipos para remache autoperforador para uniones excelentes.

 

Remache autoperforador para unir materiales de forma resistente y segura

El remache autoperforador RIVSET® es un sistema de fijación

que crea uniones mecánicas de gran resistencia entre materiales similares y diversos.
Además, también permite uniones multi-capa.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

En tan solo un paso, el remache autoperforador
semitubular perfora las capas superiores de la pieza y
forma la cabeza de cierre en la parte inferior de la pieza de trabajo.

Aplicaciones

Los equipos para remache autoperforador RIVSET®
se utilizan en numerosos sectores, tales como las industrias del automóvil y abastecedora, el sector del transporte y de la fabricación de vehículos, la maquinaria para climatización y las tecnologías energéticas.

Ventajas
  • Remache autoperforador para uniones mixtas, multi-capa e híbridas
  • Uniones de alta resistencia
  • Uniones positivas y no positivas
  • Estanqueidad a líquidos y gases
  • Opciones para colocación manual, con un equipo portátil para remache autoperforador, como equipos para remache autoperforador totalmente automáticos

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Sistema de fijación en frío

Sin alteraciones térmicas en la pieza ya que la pieza no se somete a ninguna fuente de calor en la zona de la unión.

Equipos de remache autoperforador modulares y adaptables a la aplicación en cuestión

Los equipos para remache autoperforador RIVSET® pueden configurarse de forma flexible para adaptarse a los requisitos del cliente.

Integrado en las líneas de fabricación

Los equipos para remache autoperforador RIVSET® pueden integrarse de forma sencilla en las líneas de fabricación existentes.

Descripción detallada

 

Equipos para remache autoperforador RIVSET®

La gama de equipos para remache autoperforador RIVSET® abarca sistemas manuales y sistemas para una fabricación totalmente automática, que pueden diseñarse para los campos de aplicación más diversos y para entornos de fabricación específicos. Flexibilidad en la definición de los elementos del sistema: grupo hidráulico, estructura C, cabeza de colocación, el panel y la unidad de visualización (accesorios).
Su aplicación determina el equipo.

Secuencia de colocación del remache autoperforador RIVSET®: 1) Posicionamiento, 2) Entrada, 3) Perforado, 4) Estampado, 5) Deformación, 6) Fijación

Secuencia de colocación

1) Posicionamiento
2) Entrada
3) Perforado
4) Estampado
5) Deformación
6) Fijación

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Portable C RIVSET®

La nueva generación del equipo de colocación electrohidráulico Portable C aporta aún más flexibilidad a su producción. Esta nueva generación es el fruto del perfeccionamiento continuo del desarrollo de estos modelos Portable.

Más

RIVSET® Classic

Equipos para remache autoperforador RIVSET® alimentados por banda de plástico para fabricación industrial manual en serie.

Más

RIVSET® Automation EH

Instalación 100 % eléctrica sobre robots. Es posible realizar la unión de materiales diferentes como también de aceros de alta resistencia en tiempos muy cortos.

Los equipos de colocación RIVSET® Automation EH y sus componentes son modulares y pueden configurarse tanto para remaches RIVSET® SKR como para los RIVSET® HDX.

Más

RIVSET® Automation E

The RIVSET® Automation E assembly system focusses on a robust drive and its functionality and flexibility during use. In combination with maximum availability and minimum maintenance, this is the basis for a successful production.

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVSET®
Remache autoperforador para diseños modernos multimateriales
inglés 10/2018 6374 kB / PDF
inglés 10/2018 6374 kb / PDF
Portable C
Equipo de colocación electrohidráulico para remaches autoperforadores RIVSET® y elementos para soldadura por resistencia WELTAC®
inglés 03/2020 755 kB / PDF
inglés 03/2020 755 kb / PDF
RIVSET® Automation E
When modern multi-material designs electrify
inglés 01/2019 1463 kB / PDF
inglés 01/2019 1463 kb / PDF
Equipo para remache autoperforador ready2_rivet
El equipo automático para todas las funciones de remachado
inglés 04/2018 233 kB / PDF
inglés 04/2018 233 kb / PDF
Remache autoperforador RIVSET®
Uniones resistentes de piezas de aluminio con una nueva matriz ranurada RIVSET®
inglés 6710/17.02 143 kB / PDF
inglés 6710/17.02 143 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.