eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

Twin-Lock

Przewaga kształtu nad tarciem: Twin-Lock zapewnia znakomitą wydajność dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii zabezpieczającej.

Zdjęcie produktowe podkładki klinującej Twin-Lock.

Optymalne zabezpieczenie połączeń

Odporny na silne drgania: Twin-Lock wykorzystuje siłę zacisku wstępnego połączenia

Twin-Lock spełnia wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczania połączeń. Specjalna budowa pary podkładek Twin-Lock stanowi o ich przewadze nad konwencjonalnymi zabezpieczeniami śrubowymi. Mechanizm zapobiegający odkręcaniu opiera się na sile zacisku wstępnego zamiast na tarciu i osiąga najwyższą wydajność w trudnych warunkach.

Dodatkowe korzyści

Zalety Twin-Lock

  • Optymalne działanie zabezpieczające

    Twin-Lock zapewnia zabezpieczenie połączeń nawet w warunkach silnych drgań i obciążeń dynamicznych.

  • Zorientowane na zastosowanie

    System Twin-Lock zapewnia niezawodne zabezpieczenie zarówno w przypadku powierzchni suchych, jak i nasmarowanych.

  • Łatwy montaż

    Wstępnie zespolone podwójne podkładki są łatwe w obsłudze. Zapobiegają one błędom podczas montażu wstępnego.

  • Przyjazne dla środowiska i odporne na korozję

    Dzięki wysokiej jakości powłoce system Twin-Lock cechuje się wysoką odpornością na korozję i nie zawiera Cr6.

  • Do wielokrotnego użytku

    Element zabezpieczający połączenia śrubowe można łatwo odkręcić i użyć ponownie bez utraty funkcjonalności.

  • Wysoka wytrzymałość

    Twin-Lock okazał się skuteczny przy zastosowaniu śrub i nakrętek wszystkich klas wytrzymałości – do klasy 12.9 włącznie.

Twin-Lock – doskonałe rozwiązanie zabezpieczające

  • Para podkładek klinujących Twin-Lock

  • Rodzina produktów Twin-Lock

Zasada działania

Innowacyjny element zabezpieczający połączenia śrubowe zapobiega ich luzowaniu

Twin-Lock składa się z dwóch identycznych podkładek klinujących z promienistymi ząbkami po jednej stronie i klinem po drugiej. Podkładki są ze sobą połączone parami, w taki sposób, że powierzchnie klinowe podkładek stykają się ze sobą od wewnątrz.

W przypadku dokręcania śruby lub nakrętki promieniste ząbki podwójnych podkładek zostają mocno dociśnięte do powierzchni współpracującej i łba śruby. Kąt pochylenia klina jest większy niż kąt pochylenia gwintu wkrętu. Dlatego też luzowanie połączenia śrubowego powoduje wzrost siły zacisku wstępnego. Ponadto współczynnik tarcia ząbków promienistych jest znacznie wyższy niż współczynnik tarcia klina. Dzięki temu para podkładek stanowi mocne zabezpieczenie przed odkręceniem nawet w trudnych warunkach.

Grafika kąta powierzchni klinowych i kąta skoku gwintu.
Metoda Twin-LockKąt nachylenia α jest większy niż skok gwintu β

Montaż i użytkowanie

Uniwersalne zabezpieczenie przed odkręcaniem

Mechaniczny element zabezpieczający połączenia śrubowe Twin-Lock zapewnia skuteczną ochronę w wielu zastosowaniach – zarówno w przypadku otworów gwintowanych (1), pogłębionych (2), przelotowych (3) i ze sworzniami gwintowanymi (4).

W otworach przelotowych należy stosować dwie pary podkładek blokujących. Do otworów fasolkowych i miękkich materiałów współpracujących zaleca się stosowanie podkładek Twin-Lock o powiększonej średnicy zewnętrznej. Ważne: Nie stosować podkładek klinujących z dodatkowymi podkładkami pośrednimi!

Cztery przykłady podkładek klinujących Twin-Lock w użyciu.
Proces montażu Twin-Lockzabezpieczenie śrubowe Twin-Lock jest wielofunkcyjne

Test wibracyjny z wykorzystaniem podkładek Twin-Lock

Test wibracyjny Junkera to sprawdzona metoda kontroli jakości połączeń śrubowych. Pozwala zbadać i porównać poziom bezpieczeństwa połączeń.

Twin-Lock osiąga dobre wyniki w rygorystycznym teście wibracyjnym. Element zabezpieczający połączenie śrubowe pewnie utrzymuje wstępną siłę zacisku w połączeniu. W przeciwieństwie do śrub bez elementu zabezpieczającego (linia czerwona), w przypadku Twin-Lock siła zacisku wstępnego jest stała w całym okresie obciążenia (linia zielona). Niebieska linia przedstawia wzrost siły wymaganej do poluzowania połączenia po poddaniu go zmianom obciążenia (efekt zakleszczenia).

Legenda
Linia zielona = śruba M8 z Twin‑Lock przy obciążeniu wstępnym 50% granicy plastyczności
Linia czerwona = śruba M8 bez podkładki blokującej
Linia pomarańczowa = śruba M8 ze stożkową podkładką sprężystą
Linia żółta = nakrętka M8 z pierścieniem z poliamidu
Linia niebieska = zmiana siły zacisku wstępnego podczas wykręcania (efekt zakleszczenia)

Diagram Junkera pokazuje różne efekty zabezpieczania.
Test wibracyjny JunkeraTwin-Lock utrzymuje siłę zacisku wstępnego w rygorystycznym teście wibracyjnym

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów Twin-Lock

  • Twin-Lock o standardowej średnicy

    Standardowa wersja Twin-Lock nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań – w tym do śrub z łbem stożkowym. Podkładki klinujące są dostępne w wielu wersjach wykonanych z szerokiej gamy materiałów i z zastosowaniem różnych powłok.

    Materiały

    • Hartowana stal węglowa, twardość 465-550 HV10
    • Stal nierdzewna klasy AISI 316 zgodnie z normą EN 10088 – 1.4404, twardość powierzchni ≥ 550 HV0.05 po utwardzeniu powierzchni (Kolsterising®)

    Powłoki powierzchniowe na stali węglowej

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez Cr6, odporność na korozję min. 600 godz. (próba mgły solnej według normy ISO 9227)
  • Twin-Lock o powiększonej średnicy zewnętrznej

    Podkładki Twin-Lock o powiększonej średnicy zewnętrznej świetnie sprawdzą się w przypadku zastosowań w miękkich materiałach oraz otworów fasolkowych. Podkładki są dostępne w wersjach z różnych materiałów i z różnymi powłokami.

    Materiały

    • Hartowana stal węglowa, twardość 465-550 HV10
    • Stal nierdzewna klasy AISI 316 zgodnie z normą EN 10088 – 1.4404, twardość powierzchni ≥ 550 HV0.05 po utwardzeniu powierzchni (Kolsterising®)

    Powłoki powierzchniowe na stali węglowej

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez Cr6, odporność na korozję min. 600 godz. (próba mgły solnej według normy ISO 9227)

Więcej produktów